(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope roscados - en forma de L, montaje inferior

Bloques de tope de tornillo de fijación Tipo de montaje inferior en forma de L Rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca gruesaHilo fino
AJLNAJLSAcero al carbón 1018(Óxido negro)
AJLNM-Niquelado electrolítico
AJLNSAJLSSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
AJLN5-15
■ Tipo de montaje inferior
Número de parteHH1TMxPitchLBPSdCumplimiento de la norma
TipoMRosca gruesaHilo finoAJLN
AJLS
AJLNMAJLNS
AJLSS
(Grueso)
AJLN
AJLNM
AJLNS

(Fino)
AJLS
AJLSS
31520    1063x0.53x0.35302014124.5
41520    1064x0.74x0.5302014124.5
5152025   1065x0.85x0.5302014124.5
615202530  1066x1.06x0.75302014124.5
8  253040 1510(8)8x1.258x0.75403020206.5
10  253040 1510(8)10x1.510x1.0403020206.5
12  253040 1510(8)12x1.7512x1.0403020206.5
16   304050201516x2.016x1.560403027.59-
20   304050201520x2.520x1.560403027.59-
[ ! ]La dimensión T de AJLNS y AJLSS (Material: acero inoxidable) se muestra en (). M16 y M20 no están disponibles.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJLN3-[15,​20]
AJLN4-[15,​20]
AJLN5-[15,​20,​25]
AJLN6-[15,​20,​25,​30]
AJLN8-[25,​30,​40]
AJLN10-[25,​30,​40]
AJLN12-[25,​30,​40]
AJLN16-[30,​40,​50]
AJLN20-[30,​40,​50]
AJLNM3-[15,​20]
AJLNM4-[15,​20]
AJLNM5-[15,​20,​25]
AJLNM6-[15,​20,​25,​30]
AJLNM8-[25,​30,​40]
AJLNM10-[25,​30,​40]
AJLNM12-[25,​30,​40]
AJLNM16-[30,​40,​50]
AJLNM20-[30,​40,​50]
AJLNS3-[15,​20]
AJLNS4-[15,​20]
AJLNS5-[15,​20,​25]
AJLNS6-[15,​20,​25,​30]
AJLNS8-[25,​30,​40]
AJLNS10-[25,​30,​40]
AJLNS12-[25,​30,​40]
AJLS3-[15,​20]
AJLS4-[15,​20]
AJLS5-[15,​20,​25]
AJLS6-[15,​20,​25,​30]
AJLS8-[25,​30,​40]
AJLS10-[25,​30,​40]
AJLS12-[25,​30,​40]
AJLS16-[30,​40,​50]
AJLS20-[30,​40,​50]
AJLSS3-[15,​20]
AJLSS4-[15,​20]
AJLSS5-[15,​20,​25]
AJLSS6-[15,​20,​25,​30]
AJLSS8-[25,​30,​40]
AJLSS10-[25,​30,​40]
AJLSS12-[25,​30,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)15 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)15 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro121.75 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro162.0 (Hilo grueso)30 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro202.5 (Hilo grueso)30 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico30.5 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico40.7 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico50.8 (Hilo grueso)15 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico61.0 (Hilo grueso)15 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico81.25 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101.5 (grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico121.75 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico162.0 (Hilo grueso)30 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico202.5 (Hilo grueso)30 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-30.5 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-40.7 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-50.8 (Hilo grueso)15 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-61.0 (Hilo grueso)15 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-81.25 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-101.5 (grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-121.75 (Hilo grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro30.35 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.5 (fino)15 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro60,75 (fino)15 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro80,75 (fino)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.0 (fino)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro121.0 (fino)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro161.5 (fino)30 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro20Hilo fino30 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-30.35 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-40.5 (fino)15 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-50.5 (fino)15 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-60,75 (fino)15 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-80,75 (fino)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-101.0 (fino)25 ~ 40
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-121.0 (fino)25 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques de tope de tornillo de fijación Tipo de montaje inferior en forma de L Rosca fina: imagen relacionada

Información básica

Tipo de bloque Tipo de montaje inferior