(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de tope roscados - montaje perpendicular en forma de L

Bloques de tope de tornillo de fijación Tipo de montaje inferior en forma de L Rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca gruesa
AJLCTYAcero al carbón 1045(Óxido negro)
AJLCTYMNiquelado electrolítico
-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
AJLCTY5-15
■ Ancho ajustable tipo
Número de parteHH1TMxPitchLWSCPGd1d2
TipoMRosca gruesa
(Grueso)
AJLCTY
AJLCTYM
31015     493x0.52886210136.53.53.5
4     494x0.72886210136.53.53.5
5 1520    6105x0.8321082101784.54.5
6    6106x1.0321082101784.54.5
8  202530  10168x1.2555201051631116.56.5
10    101610x1.555201051631116.56.5
12    101612x1.7555201051631116.56.5
16    303540151916x2.0753015720451499
20    151920x2.5753015720451499

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJLCTY3-[10,​15]
AJLCTY4-[10,​15]
AJLCTY5-[15,​20]
AJLCTY6-[15,​20]
AJLCTY8-[20,​25,​30]
AJLCTY10-[20,​25,​30]
AJLCTY12-[20,​25,​30]
AJLCTY16-[30,​35,​40]
AJLCTY20-[30,​35,​40]
AJLCTYM3-[10,​15]
AJLCTYM4-[10,​15]
AJLCTYM5-[15,​20]
AJLCTYM6-[15,​20]
AJLCTYM8-[20,​25,​30]
AJLCTYM10-[20,​25,​30]
AJLCTYM12-[20,​25,​30]
AJLCTYM16-[30,​35,​40]
AJLCTYM20-[30,​35,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro121.75 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro162.0 (Hilo grueso)30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro202.5 (Hilo grueso)30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico30.5 (Hilo grueso)10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico40.7 (Hilo grueso)10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico50.8 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico61.0 (Hilo grueso)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico81.25 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico101.5 (grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico121.75 (Hilo grueso)20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico162.0 (Hilo grueso)30 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico202.5 (Hilo grueso)30 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques de tope de tornillo de fijación Tipo de montaje inferior en forma de L Rosca fina: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tipo de bloque Ancho ajustable tipo