(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: recubiertas de alúmina, ranura para tornillo de fijación

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: recubiertas de alúmina, ranura para tornillo de fijación
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: Con hombro
· Tratamiento de superficies: Alúmina (Cerámico)
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Concentricidad cabeza-vástago: Clase estándar ⌀0,05
· Tolerancia del diámetro de la cabeza (mm): 0/ - 0.05

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación aislantes para plantillas y accesorios - Roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tornillo de ajusteForma[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
Z-LATARedondoAcero inoxidable especial (KCF)Recubrimiento de alúminaAproximadamente 1300HV (Interior: aproximadamente 200HV)
Z-LATD(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B
   
Tipo D
Z-LATD10-P11.5-B20
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L11HdRTornillo de fijación aplicableW
TipoD h8
Tornillo de ajuste
(Redondo)
Z-LATA
(Diamante)
Z-LATD
80
- 0.022
3.0~ 9.05~30
(B≤Px4)
 8 811 51.5M51~2
100
- 0.022
5.0~12.010 813 72M62~3
10T0
- 0.022
5.0~12.0 5 813 72M62~3
120
- 0.027
9.0~13.0121015 93M84
160
- 0.027
13.0~16.0121019134M85
[ ! ]W Dimensión D8: W = 2 cuando P> 5.0 D10, 10T: W = 3 cuando P> 7.0

Modificaciones

Pasadores de ubicación aislantes para plantillas y accesorios - Roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Z-LATA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior del titular D
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo105 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo10T5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)105 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)10T5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)1613 ~ 165 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Más información

Pasadores de ubicación aislantes para plantillas y accesorios - Roscados: imagen relacionada
■ Comparación de características (referencia)
 Acero inoxidable especial KCF
(Recubierto de alúmina)
Acero inoxidable 304 inoxidableCerámica A1203(Nylon)Baquelita (Base de papel)Baquelita (Base de tela)
Resistencia natural (Ω)2x10872x10-610145x101210101012
Tensión de ruptura del aislamiento (V)150-1041.9x104--
Resistencia a la tracción (MPa)421520-8880100
Alargamiento (%)1040-5022
Resistencia a la flexión (MPa)--350103180160
Dureza Vickers (HV)Frente 1300
Dentro de 200
2001400---
Propiedades de aislamiento×
Resistencia al calor×
Maquinabilidad×
Costo×

Ejemplo

Pasadores de ubicación aislantes para plantillas y accesorios - Roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Tratamiento de superficies Alúmina (Cerámica)
Concentricidad (cabeza-vástago) Otros ø0.05 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05