(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: ranura para tornillo de fijación, con reborde/sin reborde, cabeza de diamante, forma de punta seleccionable

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: ranura para tornillo de fijación, con reborde/sin reborde, cabeza de diamante, forma de punta seleccionable

Pines de localización de cabeza cuadrada que sujetan una pieza de trabajo en cuatro puntos.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios: cabeza, hombro, roscado Sguare: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] Dureza
A hombrosSin hombro
LATQNLNTQNAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
TLATQNTLNTQNAcero aleado 4115Dureza tratada carburada: 55HRC a (profundidad: 0,7 a 0,8) / Anti-carburación en roscas

Especificaciones

Número de parte-P-W-B-A-E
     
Tipo Forma de la punta D
LATQN
LNTQN
A
B
6
8
 P7.0
P12.0
-
-
W5.0
W10.0
-
-
B15
B18
-
-
A30
A60
-
E8
■ Hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
W
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
AE (forma A)
Incremento de 1 mm
L11HdRTornillo de fijación aplicable
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
LATQN
Carburizado
TLATQN
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
7.05.0~17.0
(W≤P)
5~30
(B≤Wx3)
30
60
90
120
1~1088941M5
80
-0.015
7.0~9.0881151.5M5
100
-0.015
7.0~11.01081372M6
10T0
-0.015
7.0~11.0581372M6
120
-0.018
9.0~13.012101593M8
160
-0.018
13.0~17.0121019134M8
■ sin hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
W
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
AE (forma A)
Incremento de 1 mm
L11dRTornillo de fijación aplicable
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
LNTQN
Carburizado
TLNTQN
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
9.0~12.05.0~30.0
(W≤P)
5~30
(B≤Wx3)
30
60
90
120
1~108843M5
80
-0.015
11.0~16.08854M5
100
-0.015
13.0~20.010874M6
10T0
-0.015
13.0~20.05874M6
120
-0.018
15.0~25.0121096M8
160
-0.018
19.0~32.01210138M8

Modificaciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: cabeza de sguare, hombro, roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LATQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA8-P[7-9/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA12-P[9-13/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA16-P[13-17/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB8-P[7-9/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB12-P[9-13/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB16-P[13-17/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNA6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNA16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNTQNB6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LNTQNB16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA8-P[7-9/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA12-P[9-13/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA16-P[13-17/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB8-P[7-9/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB12-P[9-13/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB16-P[13-17/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNA6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNA16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNTQNB6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLNTQNB16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de punta de cabeza Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
A
(°)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión630 ~ 12075 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión830 ~ 1207 ~ 95 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1030 ~ 1207 ~ 115 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión10T30 ~ 1207 ~ 115 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1230 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1630 ~ 12013 ~ 175 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión630 ~ 12075 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión830 ~ 1207 ~ 95 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1030 ~ 1207 ~ 115 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión10T30 ~ 1207 ~ 115 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1230 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1630 ~ 12013 ~ 175 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión630 ~ 1209 ~ 125 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión830 ~ 12011 ~ 165 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1030 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión10T30 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1230 ~ 12015 ~ 255 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1630 ~ 12019 ~ 325 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión630 ~ 1209 ~ 125 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión830 ~ 12011 ~ 165 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1030 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión10T30 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1230 ~ 12015 ~ 255 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1630 ~ 12019 ~ 325 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-630 ~ 12075 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-830 ~ 1207 ~ 95 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-1030 ~ 1207 ~ 115 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-10T30 ~ 1207 ~ 115 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-1230 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-1630 ~ 12013 ~ 175 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-630 ~ 12075 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-830 ~ 1207 ~ 95 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-1030 ~ 1207 ~ 115 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-10T30 ~ 1207 ~ 115 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-1230 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-1630 ~ 12013 ~ 175 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-630 ~ 1209 ~ 125 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-830 ~ 12011 ~ 165 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-1030 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-10T30 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-1230 ~ 12015 ~ 255 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-1630 ~ 12019 ~ 325 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-630 ~ 1209 ~ 125 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-830 ~ 12011 ~ 165 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-1030 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-10T30 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-1230 ~ 12015 ~ 255 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-1630 ~ 12019 ~ 325 ~ 30-5 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: cabeza de sguare, hombro, roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Forma de diamante Tratamiento de superficies Llanura Concentricidad (cabeza-vástago) Otros ø0.1
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05