(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: roscadas, con reborde/sin reborde, cabeza de diamante, forma de punta seleccionable

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: roscadas, con reborde/sin reborde, cabeza de diamante, forma de punta seleccionable

Pines de localización de cabeza cuadrada que sujetan una pieza de trabajo en cuatro puntos.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios: cabeza, hombro, roscado Sguare: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[H] Dureza
A hombrosSin hombro
LANQNLNNQNAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
TLANQNTLNNQNAcero aleado 4115Dureza tratada carburada: 55HRC a (profundidad: 0,7 a 0,8) / Anti-carburación en roscas

Especificaciones

Número de parte-P-W-B-L-A-E
     
Tipo Forma de la punta D
LANQN
LNNQN
A
B
6
8
 P7.0
P12.0
-
-
W5.0
W10.0
-
-
B15
B18
-
-
L8
L8
-
-
A30
A60
-E8
■ Hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
W
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LAE (forma A)
Incremento de 1 mm
HR
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
LANQN
Carburizado
TLANQN
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
7.05.0~17.0
(W≤P)
5~30
(B≤Wx3)
5810  30
60
90
120
1~10691
80
-0.015
7.0~9.05810121510111.5
100
-0.015
7.0~11.0810121512132
10T0
-0.015
7.0~11.018132
120
-0.018
9.0~13.01012151815153
160
-0.018
13.0~17.01215182018194
■ sin hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
W
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LAE (forma A)
Incremento de 1 mm
R
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
LNNQN
Carburizado
TLNNQN
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
9.0~12.05.0~30.0
(W≤P)
5~30
(B≤Wx3)
5810  30
60
90
120
1~1063
80
-0.015
11.0~16.058101215104
100
-0.015
13.0~20.08101215 124
10T0
-0.015
13.0~20.08101215 154
120
-0.018
15.0~25.010121518 156
160
-0.018
19.0~32.012151820 188

Modificaciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: cabeza de sguare, hombro, roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LANQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA8-P[7-9/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA12-P[9-13/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA16-P[13-17/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB8-P[7-9/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB12-P[9-13/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB16-P[13-17/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNA6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNB6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA8-P[7-9/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA12-P[9-13/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA16-P[13-17/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB12-P[9-13/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB16-P[13-17/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNA6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNB6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de punta de cabeza Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 12075 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 1207 ~ 95 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión108 ~ 1530 ~ 1207 ~ 115 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión10T8 ~ 1530 ~ 1207 ~ 115 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 175 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 12075 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 1207 ~ 95 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión108 ~ 1530 ~ 1207 ~ 115 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión10T8 ~ 1530 ~ 1207 ~ 115 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 175 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 125 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 165 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión108 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión10T8 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 12015 ~ 255 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)Temple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12019 ~ 325 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 125 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 165 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión108 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión10T8 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 12015 ~ 255 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)Temple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12019 ~ 325 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-65 ~ 1030 ~ 12075 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-85 ~ 1530 ~ 1207 ~ 95 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-108 ~ 1530 ~ 1207 ~ 115 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-10T8 ~ 1530 ~ 1207 ~ 115 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarTaper (Forma A)-1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 175 ~ 301 ~ 105 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-65 ~ 1030 ~ 12075 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-85 ~ 1530 ~ 1207 ~ 105 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-108 ~ 1530 ~ 1207 ~ 115 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-10T8 ~ 1530 ~ 1207 ~ 115 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarPunta R (forma B)-1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 175 ~ 30-5 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 125 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 165 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-108 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-10T8 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-1210 ~ 1830 ~ 12015 ~ 255 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarTaper (Forma A)-1612 ~ 2030 ~ 12019 ~ 325 ~ 301 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 125 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 165 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-108 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-10T8 ~ 1530 ~ 12013 ~ 205 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-1210 ~ 1830 ~ 12015 ~ 255 ~ 30-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarPunta R (forma B)-1612 ~ 2030 ~ 12019 ~ 325 ~ 30-5 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: cabeza de sguare, hombro, roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Forma de diamante Estilo de varilla Rosca macho Tratamiento de superficies Llanura
Concentricidad (cabeza-vástago) Otros ø0.1 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05