(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: roscadas, montaje con tornillo de fijación, cabeza larga

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: roscadas, montaje con tornillo de fijación, cabeza larga
  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones
  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio

· Forma de la cabeza: Redondo
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Roscado
· Tratamiento térmico: Endurecido
· Concentricidad cabeza-vástago: Clase estándar ⌀0,03

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, cabeza larga, hombros: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Con soporteSin hombro
LANARLNNARAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
TLANARTLNNARAcero aleado 4115Dureza tratada cementada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8) / Anti-cementación en hilos
 
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Con soporteSin hombro
R-ANARR-NNARAleación de acero 413735~40HRC
(Superficie 750HV ~)
Revestimiento de cromo duro

Especificaciones

Numero de parte-P-B-L
LNNAR 8-P12.0-B40-L10
■ Hombro
Numero de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L
Selección
HR 
TipoD h7
Endurecido
(Tornillo de ajuste)
LATAR
Carburizado
(Tornillo de ajuste)
TLATAR
Cromo duro
(Tornillo de ajuste)
R-ATAR
60
-0.012
5.0~7.020~305810  691 
80
-0.015
5.0~9.020~305810121510111.5 
100
-0.015
4.5~12.020~405810121512132 
10T0
-0.015
4.5~12.020~405810121518132 
120
-0.018
9.0~13.030~5081012151815153 
160
-0.018
13.0~16.030~50101215182018194 

■ sin hombro
Numero de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L
Selección
R 
TipoD h7
Endurecido
(Tornillo de ajuste)
LNTAR
Carburizado
(Tornillo de ajuste)
TLNTAR
Cromo duro
(Tornillo de ajuste)
R-NTAR
60
-0.012
8.0~12.030~505810  63 
80
-0.015
10.0~16.058101215104 
100
-0.015
12.0~20.058101215124 
10T0
-0.015
12.0~20.058101215155 
120
-0.018
14.0~25.0810121518156 
160
-0.018
18.0~32.01012151820188 
200
-0.021
22.0~35.012151820 228 

Modificaciones

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, cabeza larga, hombros: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LANAR6-P[5-7/0.1]-B[20-30/1]-L[5,​8,​10]
LANAR8-P[5-9/0.1]-B[20-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LANAR10-P[4-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LANAR10T-P[4-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LANAR12-P[9-13/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
LANAR16-P[13-16/0.1]-B[30-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
LNNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10]
LNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
LNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
LNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,​15,​18,​20]
R-ANAR6-P[5-7/0.1]-B[20-30/1]-L[5,​8,​10]
R-ANAR8-P[5-9/0.1]-B[20-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-ANAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-ANAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-ANAR12-P[9-13/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-ANAR16-P[13-16/0.1]-B[30-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
R-NNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TLANAR6-P[5-7/0.1]-B[20-30/1]-L[5,​8,​10]
TLANAR8-P[5-9/0.1]-B[20-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLANAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLANAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLANAR12-P[9-13/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TLANAR16-P[13-16/0.1]-B[30-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
TLNNAR6
TLNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TLNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
TLNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,​15,​18,​20]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión65 ~ 105 ~ 720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión85 ~ 155 ~ 920 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión10 (l = 12)5 ~ 154 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión10 (l = 18)5 ~ 154 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión128 ~ 189 ~ 1330 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión1610 ~ 2013 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión65 ~ 108 ~ 1230 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión85 ~ 1510 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión10 (l = 12)5 ~ 1512 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión10 (l = 15)5 ~ 1512 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión128 ~ 1814 ~ 2530 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión1610 ~ 2018 ~ 3230 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión2012 ~ 2022 ~ 3530 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-65 ~ 105 ~ 720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-85 ~ 155 ~ 920 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-10 (l = 12)5 ~ 154.5 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-10 (l = 18)5 ~ 154.5 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-128 ~ 189 ~ 1330 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-1610 ~ 2013 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión65 ~ 158 ~ 1230 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión85 ~ 1510 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión10 (l = 12)5 ~ 1512 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión10 (l = 15)5 ~ 1512 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión128 ~ 1814 ~ 2530 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-65 ~ 105 ~ 720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-85 ~ 155 ~ 920 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-10 (l = 12)5 ~ 154.5 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-10 (l = 18)5 ~ 154.5 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-128 ~ 189 ~ 1330 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-1610 ~ 2013 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-6---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-85 ~ 1510 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-10 (l = 12)5 ~ 1512 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-10 (l = 15)5 ~ 1512 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-128 ~ 1814 ~ 2530 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-1610 ~ 2018 ~ 3230 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-2012 ~ 2022 ~ 3530 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, cabeza larga, hombros: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho
Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05