(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes para pines de ubicación - Con ranuras de aceite, rectos.

Bujes para pines de ubicación - Con ranuras de aceite, rectos.
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño

  • Componentes inCAD
Bujes para colocar pasadores con ranuras de aceite: rectas, endurecidas: imagen relacionada
[ ! ]L dimensiones 5, 6 de LCB (estándar) tienen una ranura en la posición L/2.
· Materiales
[M] Material[H] DurezaTipo
Recto
Acero para rodamientos 5210058HRC~LCB
Clase de hierro fundido número 35 (lubricante sólido especial)-LCBZ

Especificaciones

Número de parte-L
LCB10
LCBZ12
-
-
12
20
■Recta
Número de parteSelección de LD 1 m6RCumplimiento de la norma
TipoDH8LCB LCBZ
(estándar)
LCB

(Sin lubricación)
LCBZ
5+0.018
0
*5*6*8*10*12*16100.0211.50.5-
6+0.018
0
6810*12*16 120.02520.5
8+0.022
0
810121620 140.02531
10+0.022
0
160.02531
12+0.027
0
1012162025 180.02531.2
13+0.027
0
220.02931.2
15+0.027
0
16*202530  250.02941.5
16+0.027
0
16202530  260.02941.5
20+0.033
0
 300.02942
25+0.033
0
20253035  350.03442
[ ! ]L Las dimensiones marcadas con * están disponibles solo para LCB.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LCB5-5
LCB5-6
LCB5-8
LCB5-10
LCB5-12
LCB5-16
LCB6-6
LCB6-8
LCB6-10
LCB6-12
LCB6-16
LCB8-8
LCB8-10
LCB8-12
LCB8-16
LCB8-20
LCB10-8
LCB10-10
LCB10-12
LCB10-16
LCB10-20
LCB12-10
LCB12-12
LCB12-16
LCB12-20
LCB12-25
LCB13-10
LCB13-12
LCB13-16
LCB13-20
LCB13-25
LCB15-16
LCB15-20
LCB15-25
LCB15-30
LCB16-16
LCB16-20
LCB16-25
LCB16-30
LCB20-16
LCB20-20
LCB20-25
LCB20-30
LCB25-20
LCB25-25
LCB25-30
LCB25-35
LCBZ6-6
LCBZ6-8
LCBZ6-10
LCBZ8-8
LCBZ8-10
LCBZ8-12
LCBZ8-16
LCBZ8-20
LCBZ10-8
LCBZ10-10
LCBZ10-12
LCBZ10-16
LCBZ10-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Material Dureza I.D. D
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~2016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~2020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~2025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~2030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~2520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~2525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~2530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035[Acero] Acero para rodamientos 5210058HRC~2535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] Número de clase de hierro fundido 35Ninguno1020

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Recto Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior De gran tamaño
Acabado superficial Ninguno Características especiales Ninguno