(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes para pines de ubicación - Con hombro, configurables.

Bujes para pines de ubicación - Con hombro, configurables.
  • Incremento de Especificaciones

· Forma: A hombros
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño

  • Componentes inCAD

Bujes para pines de ubicación, con brida, estándar, configurables: Related Image

· Materiales
■ Estándar
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
p6m6
Equivalente a la herramienta de acero O1-56~60HRCJBHFPJBHF
Equivalente a la herramienta de acero O1(Óxido negro)56~60HRCJBHFBPJBHFB
Equivalente a la herramienta de acero O1Niquelado sin electrolítico56~60HRCJBHFMPJBHFM
Acero inoxidable 304--JBHFSPJBHFS
440C o 420 acero inoxidable-50~55HRCJBHFCPJBHFC
[ ! ]Para el maquinado de orificios, tenga en cuenta que la contracción del diámetro interno del Tipo p6 es mayor que la del Tipo m6.
(Ver "variación del DI después de ajustar a presión los casquillos para los pasadores de ubicación" en la P. 1566)

■Pared delgada
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
p6m6
Equivalente a la herramienta de acero O1-56~60HRCJBHUFPJBHUF
Equivalente a la herramienta de acero O1(Óxido negro)56~60HRCJBHUFBPJBHUFB
Equivalente a la herramienta de acero O1Niquelado sin electrolítico56~60HRCJBHUFMPJBHUFM
440C o 420 acero inoxidable-50~55HRCJBHUFCPJBHUFC
[ ! ]Para el maquinado de orificios, tenga en cuenta que la contracción del diámetro interno del Tipo p6 es mayor que la del Tipo m6.
(Ver "variación del DI después de ajustar a presión los casquillos para los pasadores de ubicación" en la P. 1566)

Especificaciones

Número de parte-P-L
JBHFM25-P14.00-L20.0
JBHUFM15-P11.00-L20.0
■ Estándar
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
Espesor (N)RHT
TipoDTolerancia D
p6m6
(p6)
JBHFP
JBHFBP
JBHFMP
JBHFSP
JBHFCP
(m6)
JBHF
JBHFB
JBHFM
JBHFS
JBHFC
5+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
2.20~2.503.0~3.51.25~1.500.892.5
7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
2.20~3.503.0~6.01.75~2.500.8112.5
8+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
3.00~4.503.0~10.01.75~2.501.0123
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.00~6.503.0~15.01.75~3.001.0143
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
6.00~8.501.75~3.002.0164
15+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.00~10.505.0~35.02.25~3.502.0194
18+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10.00~12.502.75~4.002.0224
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.00~13.503.25~4.002.0265
22+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.00~13.504.25~5.002.0265
25+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.00~15.504.75~6.002.0305
26+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15.00~16.504.75~5.502.0305
30+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16.00~20.505.0~50.04.75~7.003.0356
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
20.00~25.005.00~7.503.0406
[ ! ]L+T≤Px2.5 cuando P≤3.59 L+T≤Px3.0 cuando P≥3.60

■Pared delgada
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
Espesor (N)RHT
TipoDTolerancia D
p6m6
(p6)
JBHUFP
JBHUFBP
JBHUFMP
JBHUFCP


(m6)
JBHUF
JBHUFB
JBHUFM
JBHUFC
7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
3.51~5.003.0~6.01.00~1.740.5112.5
8+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.51~6.003.0~10.01.00~1.740.5123
9+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.51~6.501.25~2.240.513.53
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6.51~8.003.0~15.01.00~1.740.5143
11+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.00~9.001.00~1.500.5153
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.51~9.001.50~1.740.5164
13+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.51~10.005.0~35.01.50~2.240.5174
14+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
9.00~11.001.50~2.500.5184
15+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10.51~12.001.50~2.240.5194
17+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10.51~13.002.00~3.241.0215
18+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
12.51~14.002.00~2.741.0225
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.51~15.002.50~3.241.0265
22+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.51~17.002.50~4.241.0265
25+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15.51~19.003.00~4.741.0305
26+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16.51~20.003.00~4.741.0305
30+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
20.51~24.003.00~4.741.5356
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
25.01~29.005.0~50.03.00~4.991.5406
[ ! ]L+T≤Px2.5 cuando P≤3.59 L+T≤Px3.0 cuando P≥3.60

Modificaciones

Bujes para pines de ubicación, con brida, estándar, configurables: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBHF5-P[2-2.5/0.01]-L[3-3.7/0.1]
JBHF7-P[2-3.5/0.01]-L[3-6.2/0.1]
JBHF8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10.5/0.1]
JBHF10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHF12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHF15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHF18-P[10-12.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHF20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHF22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHF25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHF26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHF30-P[16-20.5/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHF35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFB5-P[2-2.5/0.01]-L[3-3.5/0.1]
JBHFB7-P[2-3.5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHFB8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHFB10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFB12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFB15-P[8-10.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFB18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFB20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFB22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFB25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFB26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFB30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFB35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFBP5-P[2-2.5/0.01]-L[3-3.5/0.1]
JBHFBP7-P[2-3.5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHFBP8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHFBP10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFBP12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFBP15-P[8-10.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFBP18-P[10-12.5/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHFBP20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFBP22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFBP25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFBP26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFBP30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFBP35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFC5-P[2-2.5/0.01]-L[3-3.5/0.1]
JBHFC7-P[2-3.5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHFC8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHFC10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFC12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFC15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFC18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFC20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFC22-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFC25-P[13-15.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFC26-P[15-16.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFC30-P[16-20.5/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFC35-P[20-25/0.01]-L[12-50/0.1]
JBHFCP5-P[2-2.5/0.01]-L[3-3.5/0.1]
JBHFCP7-P[2-3.5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHFCP8-P[3-4.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHFCP10-P[4-6.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFCP12-P[6-8.5/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHFCP15-P[8-10.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCP18-P[10-12.5/0.01]-L[10-35/0.1]
JBHFCP20-P[12-13.5/0.01]-L[10-35/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Material Acabado superficial I.D. P
(mm)
Tolerancia D Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2 ~ 2.5m63 ~ 3.7
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2 ~ 3.5m63 ~ 6.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3 ~ 4.5m63 ~ 10.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4 ~ 6.5m63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6 ~ 8.5m63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8 ~ 10.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10 ~ 12.5m65 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno12 ~ 13.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno12 ~ 13.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno13 ~ 15.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno15 ~ 16.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno16 ~ 20.5m65 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno20 ~ 25m612 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado2 ~ 2.5m63 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado2 ~ 3.5m63 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado3 ~ 4.5m63 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado4 ~ 6.5m63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado6 ~ 8.5m63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado8 ~ 10.5m65 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado10 ~ 12.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado12 ~ 13.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado12 ~ 13.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado13 ~ 15.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado15 ~ 16.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado16 ~ 20.5m612 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado20 ~ 25m612 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado2 ~ 2.5p63 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado2 ~ 3.5p63 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado3 ~ 4.5p63 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado4 ~ 6.5p63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado6 ~ 8.5p63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado8 ~ 10.5p65 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado10 ~ 12.5p65 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado12 ~ 13.5p610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado12 ~ 13.5p610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado13 ~ 15.5p610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado15 ~ 16.5p610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado16 ~ 20.5p612 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado20 ~ 25p612 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno2 ~ 2.5m63 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno2 ~ 3.5m63 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno3 ~ 4.5m63 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno4 ~ 6.5m63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno6 ~ 8.5m63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno8 ~ 10.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno10 ~ 12.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno12 ~ 13.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno12 ~ 13.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno13 ~ 15.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno15 ~ 16.5m610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno16 ~ 20.5m612 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno20 ~ 25m612 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno2 ~ 2.5p63 ~ 3.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno2 ~ 3.5p63 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno3 ~ 4.5p63 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno4 ~ 6.5p63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno6 ~ 8.5p63 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno8 ~ 10.5p610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno10 ~ 12.5p610 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440CNinguno12 ~ 13.5p610 ~ 35

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Con hombro Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior De gran tamaño
Características especiales Ninguno