(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para pines de localización - Recto, configurable.

Bujes para pines de localización - Recto, configurable.
  • Incremento de Especificaciones

· Forma: Recto
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño

  • Componentes inCAD
Casquillos para pasadores de posicionamiento: rectos, estándar, configurables: imagen relacionada
· Materiales
■ Estándar
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
p6m6
Acero O1 para herramientas-56~60HRCJBAFPJBAF
Acero O1 para herramientas(Óxido negro)56~60HRCJBAFBPJBAFB
Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico56~60HRCJBAFMPJBAFM
Acero inoxidable 304--JBAFSPJBAFS
440C o 420 acero inoxidable-50~55HRCJBAFCPJBAFC
[ ! ]Para el maquinado de orificios, tenga en cuenta que la contracción del diámetro interno del Tipo p6 es mayor que la del Tipo m6.
(Ver "variación del DI después de ajustar a presión los casquillos para los pasadores de ubicación" en la P. 1566)

■Pared delgada
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
p6m6
Acero O1 para herramientas-56~60HRCJBAUFPJBAUF
Acero O1 para herramientas(Óxido negro)56~60HRCJBAUFBPJBAUFB
Acero O1 para herramientasNiquelado sin electrolítico56~60HRCJBAUFMPJBAUFM
440C o 420 acero inoxidable-50~55HRCJBAUFCPJBAUFC
[ ! ]Para el maquinado de orificios, tenga en cuenta que la contracción del diámetro interno del Tipo p6 es mayor que la del Tipo m6.
(Ver "variación del DI después de ajustar a presión los casquillos para los pasadores de ubicación" en la P. 1566)
 

Especificaciones

Número de parte-P-L
JBAF10
JBAUFC10
-
-
P4.00
P8.00
-
-
L8.5
L15.0
■ Estándar
Número de parteP 0.01 mm IncrementoL 0.1 mm IncrementoEspesor (N)R
TipoDTolerancia D
p6m6
(p6)
JBAFP
JBAFBP
JBAFMP
JBAFSP
JBAFCP
(m6)
JBAF
JBAFB
JBAFM
JBAFS
JBAFC
5+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
2.00~2.505.0~6.01.25~1.500.8
7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
2.00~3.505.0~8.01.75~2.500.8
8+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
3.00~4.505.0~13.01.75~2.501.0
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.00~6.505.0~20.01.75~3.001.0
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
6.00~8.501.75~3.002.0
15+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.00~10.505.0~40.02.25~3.502.0
18+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10.00~12.502.75~4.002.0
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.00~13.503.25~4.002.0
22+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.00~13.504.25~5.002.0
25+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.00~15.504.75~6.002.0
26+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15.00~16.504.75~5.502.0
30+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16.00~20.505.0~60.04.75~7.003.0
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
20.00~25.005.00~7.503.0
[ ! ]L≤Px2.5 cuando P≤3.59 L≤Px3.0 cuando P≥3.60 [! ] Para (DP)/2≤2, R≤2
■Pared delgada
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
Espesor (N)R
TipoDTolerancia D
p6m6
(p6)
JBAUFP
JBAUFBP
JBAUFMP
JBAUFCP
(m6)
JBAUF
JBAUFB
JBAUFM
JBAUFC
7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
3.51~5.005.0~8.01.00~1.740.5
8+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.51~6.005.0~13.01.00~1.740.5
9+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.51~6.501.25~2.240.5
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6.51~8.005.0~20.01.00~1.740.5
11+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.00~9.001.00~1.500.5
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.51~9.001.50~1.740.5
13+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.51~10.001.50~2.240.5
14+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
9.00~11.001.50~2.500.5
15+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10.51~12.005.0~40.01.50~2.240.5
17+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10.51~13.002.00~3.241.0
18+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
12.51~14.002.00~2.741.0
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.51~15.002.50~3.241.0
22+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.51~17.002.50~4.241.0
25+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15.51~19.003.00~4.741.0
26+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16.51~20.003.00~4.741.0
30+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
20.51~24.003.00~4.741.5
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
25.01~29.005.0~60.03.00~4.991.5
[ ! ]L≤Px2.5 cuando P≤3.59 L≤Px3.0 cuando P≥3.60

Modificaciones

Bujes para pasadores de ubicación: rectos, estándar, configurables: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBAF5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6.2/0.1]
JBAF7-P[2-3.5/0.01]-L[5-15/0.1]
JBAF8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13.5/0.1]
JBAF10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAF12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAF15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAF18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAF20-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAF22-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAF25-P[13-15.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAF26-P[15-16.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAF30-P[16-20.5/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAF35-P[20-25/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFB5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6/0.1]
JBAFB7-P[2-3.5/0.01]-L[5-8/0.1]
JBAFB8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13/0.1]
JBAFB10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFB12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFB15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFB18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFB20-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFB22-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFB25-P[13-15.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFB26-P[15-16.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFB30-P[16-20.5/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFB35-P[20-25/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFBP5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6/0.1]
JBAFBP7-P[2-3.5/0.01]-L[5-8/0.1]
JBAFBP8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13/0.1]
JBAFBP10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFBP12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFBP15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBP18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBP20-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBP22-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBP25-P[13-15.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBP26-P[15-16.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBP30-P[16-20.5/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFBP35-P[20-25/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFC5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6/0.1]
JBAFC7-P[2-3.5/0.01]-L[5-8/0.1]
JBAFC8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13/0.1]
JBAFC10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFC12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFC15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFC18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFC20-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFC22-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFC25-P[13-15.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFC26-P[15-16.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFC30-P[16-20.5/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFC35-P[20-25/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFCP5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6/0.1]
JBAFCP7-P[2-3.5/0.01]-L[5-8/0.1]
JBAFCP8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13/0.1]
JBAFCP10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFCP12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFCP15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCP18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCP20-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior (mm)
(mm)
Material Acabado superficial I.D. P
(mm)
Tolerancia D Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2 ~ 2.5m65 ~ 6.2
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2 ~ 3.5m65 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3 ~ 4.5m65 ~ 13.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4 ~ 6.5m65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6 ~ 8.5m65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8 ~ 10.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10 ~ 12.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno12 ~ 13.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno12 ~ 13.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno13 ~ 15.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno15 ~ 16.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno16 ~ 20.5m612 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno20 ~ 25m612 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado2 ~ 2.5m65 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado2 ~ 3.5m65 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado3 ~ 4.5m65 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado4 ~ 6.5m65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado6 ~ 8.5m65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado8 ~ 10.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado10 ~ 12.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado12 ~ 13.5m65 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado12 ~ 13.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado13 ~ 15.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado15 ~ 16.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado16 ~ 20.5m612 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado20 ~ 25m612 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado2 ~ 2.5p65 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado2 ~ 3.5p65 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado3 ~ 4.5p65 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado4 ~ 6.5p65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado6 ~ 8.5p65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado8 ~ 10.5p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado10 ~ 12.5p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado12 ~ 13.5p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado12 ~ 13.5p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado13 ~ 15.5p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado15 ~ 16.5p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado16 ~ 20.5p612 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero O1 para herramientasPavonado20 ~ 25p612 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno2 ~ 2.5m65 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno2 ~ 3.5m65 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno3 ~ 4.5m65 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno4 ~ 6.5m65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno6 ~ 8.5m65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno8 ~ 10.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno10 ~ 12.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno12 ~ 13.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1022[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno12 ~ 13.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno13 ~ 15.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1026[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno15 ~ 16.5m610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno16 ~ 20.5m612 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno20 ~ 25m612 ~ 60
1 Pieza(s)

10 Días o más

105[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno2 ~ 2.5p65 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

107[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno2 ~ 3.5p65 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno3 ~ 4.5p65 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno4 ~ 6.5p65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno6 ~ 8.5p65 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno8 ~ 10.5p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1018[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno10 ~ 12.5p610 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableNinguno12 ~ 13.5p610 ~ 40

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Recto Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior De gran tamaño
Características especiales Ninguno