(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes para pines de localización - Recto.

Bujes para pines de localización - Recto.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: Recto
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño

  • Componentes inCAD
Bujes para pines de localización: rectos, estándar: Related Image
· Materiales
■ Estándar
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
p6m6
Equivalente a la herramienta de acero O1-60HRC~JBAJBAM
Equivalente a la herramienta de acero O1Niquelado sin electrolítico60HRC~JBANJBAMN
440C o 420 acero inoxidable-50HRC~JBACJBAMC
[ ! ]La tolerancia de la dimensión d 2 a 6 de los productos con niquelado electrolítico es H7.
[ ! ]Para el maquinado de orificios, tenga en cuenta que la contracción del diámetro interno del Tipo p6 es mayor que la del Tipo m6.
(Ver "variación del DI después de ajustar a presión los casquillos para los pasadores de ubicación" en la P. 1566)

■Pared delgada
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
p6m6
52100 Acero para cojinetes o acero para herramientas O1 equivalente-58HRC~JBAUPJBAU
52100 Acero para cojinetes o acero para herramientas O1 equivalenteNiquelado sin electrolítico58HRC~JBAUNPJBAUN
440C o 420 acero inoxidable-50HRC~JBAUCPJBAUC
[ ! ]La tolerancia de la dimensión d 3 a 6 de los productos con niquelado electrolítico es H7.
[ ! ]Para el maquinado de orificios, tenga en cuenta que la contracción del diámetro interno del Tipo p6 es mayor que la del Tipo m6.
(Ver "variación del DI después de ajustar a presión los casquillos para los pasadores de ubicación" en la P. 1566)
 

Especificaciones

Número de parte-L
JBAC12
JBAUN8
-
-
10
8
■ Estándar
Número de parteL
Selección
Espesor (N)RDTolerancia D
TipodTolerancia dp6m6
Sin tratamiento de superficiesNiquelado electrolítico
(p6)
JBA
JBAN
JBAC

(m6)
JBAM
JBAMN
JBAMC
2G6+0.008
+0.002
H7+0.010
0
56781012      1.50.85+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
3G6+0.008
+0.002
H7+0.010
0
20.87+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
5678101215*1620   218+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
5G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
56781012151620   2.5110+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
5678101215162025  2110+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
8G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
2212+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
 67810121516202530 2.5215+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
12G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
   810121516202530 3218+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
13G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
    1012*151620*2530 4.5222+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
     12151620*2530 5225+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
     121516202530 5226+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
20G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
 5330+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
25G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
       16202530*355335+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
[ NG ] La dimensión L marcada con * no se aplica a JBAMC.
■Pared delgada
Número de parteSelección de LEspesor (N)RDTolerancia D
TipodTolerancia dp6m6
Sin tratamiento de superficiesNiquelado electrolítico
(p6)
JBAUP
JBAUNP
JBAUCP

(m6)
JBAU
JBAUN
JBAUC
3G6+0.008
+0.002
H7+0.010
0
5681012    10.55+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
4G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
56810121516  10.56+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
5G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
5681012151620 10.57+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6G6+0.012
+0.004
H7+0.012
0
10.58+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
8G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
 681012151620 10.510+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
10G6+0.014
+0.005
G6+0.014
+0.005
1.50.513+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
12G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
  81012151620 1.50.515+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
13G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
   1012*151620 2117+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
15G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
   1012151620 2119+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16G6+0.017
+0.006
G6+0.017
+0.006
   1012151620252.5221+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
20G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
    12151620253226+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
25G6+0.020
+0.007
G6+0.020
+0.007
       20253231+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
[ NG ] La dimensión L marcada con * no se aplica a JBAUN.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBA2-5
JBA2-6
JBA2-7
JBA2-8
JBA2-10
JBA2-12
JBA3-5
JBA3-6
JBA3-7
JBA3-8
JBA3-10
JBA3-12
JBA4-5
JBA4-6
JBA4-7
JBA4-8
JBA4-10
JBA4-12
JBA4-15
JBA4-16
JBA4-20
JBA5-5
JBA5-6
JBA5-7
JBA5-8
JBA5-10
JBA5-12
JBA5-15
JBA5-16
JBA5-20
JBA6-5
JBA6-6
JBA6-7
JBA6-8
JBA6-10
JBA6-12
JBA6-15
JBA6-16
JBA6-20
JBA6-25
JBA8-5
JBA8-6
JBA8-7
JBA8-8
JBA8-10
JBA8-12
JBA8-15
JBA8-16
JBA8-20
JBA8-25
JBA10-6
JBA10-7
JBA10-8
JBA10-10
JBA10-12
JBA10-15
JBA10-16
JBA10-20
JBA10-25
JBA10-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interior (mm)
(mm)
Diámetro exterior (mm)
(mm)
Material Acabado superficial ID d
(mm)
Tolerancia D Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2p65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2p66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2p67
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2p68
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2p610
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1025[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno2p612
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1037[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3p65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1037[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3p66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3p67
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1037[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3p68
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1037[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3p610
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1037[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno3p612
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1048[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4p65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1048[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4p66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4p67
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4p68
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1048[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4p610
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1048[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4p612
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1048[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4p615
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1048[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4p616
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1048[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno4p620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5p65
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10510[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5p66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5p67
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5p68
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5p610
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10510[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5p612
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10510[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5p615
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10510[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5p616
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10510[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno5p620
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p67
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p68
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p616
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p620
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10610[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno6p625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p67
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p68
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p616
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p620
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10812[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno8p625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p67
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p68
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p610
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p612
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p616
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p620
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno10p630

Cargando…

Ejemplo

Bujes para pines de localización: rectos, estándar: Related Image
 

Información básica

Forma básica Recto Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior De gran tamaño
Características especiales Ninguno