(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de soporte - roscados, rectos

Pasadores de soporte - roscados, rectos
  • Cambios en Especificaciones

Esto se puede utilizar para posicionamiento horizontal/vertical en lugares altos.

  • Componentes inCAD
Pasadores de soporte: piloto, redondos, rectos, estándar: imagen relacionada
[! ] Q≤P-1 [! ] cuando K <Pasox2, la parte roscada incompleta se incluye en Mx1.5.
[! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la sección de montaje D.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Recto
Roscado
(1) Equivalente de acero para herramientas O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCSHFN
(2) Equivalente de acero para herramientas O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GSHFN
③Acero inoxidable 304--SSHFN
(5) Acero inoxidable 440C o 420-Dureza tratada: 50 a 55HRCCSHFN

Especificaciones

Número de piezaPQKLB
SHFN5P6.0Q4.50K5L30.55B3.2
DHM
(Gruesa)
M1
(Rosca gruesa)
m
36M31
46M41
58M51
68M6M32
811M8M42
1013M10M53
1215M12M53
◆ Par de apriete recomendado roscado y roscado (Referencia)
M (grueso)Par torque
N · cm
M3   98
M4 225
M5 461
M6 784
M81911
M103783
M126605
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
■ Roscado
Número de piezaP
Incrementos de 0.1 mm
Q
Incremental de 0.01 mm
K
Incrementos de 1 mm
L
Incremental de 0.01 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
TipoD
RectoA hombros
Recto
SHFN
GSHFN
SSHFN
CSHFN
33.5 to 6.03.0 to 5.02.00 to 5.000 to 610.00 to 60.002.0 to 5.0
44.5 to 7.03.0 to 5.02.00 to 6.000 to 810.00 to 60.002.0 to 10.0
55.5 to 8.03.0 to 7.02.00 to 7.000 to 1010.00 to 60.002.0 to 10.0
66.5 to 10.05.0 to 7.04.00 to 9.000 to 1210.00 to 80.002.0 to 12.0
89.0 to 13.05.0 to 9.04.00 to 12.000 to 1610.00 to 80.002.0 to 15.0
1011.0 to 15.06.0 to 11.05.00 to 14.000 to 2010.00 to 100.002.0 to 20.0
1213.0 to 16.06.0 to 13.05.00 to 15.000 to 2410.00 to 100.002.0 to 20.0
[ ! ]La dispersión de la dimensión L debe estar dentro de 0,02 para los mismos pedidos.
[ ! ]Para rosca completa, especifique una dimensión K de 0 y alteración NNC.

Modificaciones

Pasadores de soporte: piloto, redondo, recto, estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
GSHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
GSHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
GSHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SSHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SSHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SSHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Llave inglesa G
(mm)
B
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pines de soporte Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Método de montaje Rosca macho
Forma de la punta Superficie esférica Llave inglesa B(pulgada) 1