(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de soporte - roscados, con piloto

Pasadores de soporte - roscados, con piloto
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Apoyo
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.05
· Método de montaje: Aprovechado con piloto
· Dimensión plana de la llave B (pulgada): 1

  • Componentes inCAD

PDF

Pasadores de soporte - redondos, piloto: imagen relacionada
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaRedondo(Diamante)
PilotoPiloto
(1) Acero al carbono 1045(Óxido negro)-SHPBB-
(2) Acero al carbono 1045Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~SHPBRSDPBR
③Acero al carbón 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRCSHPBHBSDPBHB
④Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 45 a 50HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
SHPBHRSDPBHR
(5) acero inoxidable 304--SHPBSUSDPBSU
(6) Acero inoxidable 440C o 420-Dureza tratada: 50 a 55HRCSHPBCSDPBC

Especificaciones

Numero de parte-L-P-B
SHPBB10
SDPBSU20
-
-
L20.01
L50.00
-
-
P4.05
P8.00
-
-
B5
B3
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
P
Incremento de 0.01 mm
Selección BmetrodM (grueso)1W1(W)2Cumplimiento de Standard PilotCumplimiento de Standard Pilot
TipoD
SHPBB

SHPBR

SHPBHB

SHPBHR

SHPBSU

SHPBC

SDPBB

SDPBR

SDPBHB

SDPBHR

SDPBSU

SDPBC
Piloto

<Ronda>
SHPBB
SHPBR
SHPBHB
SHPBHR
SHPBSU
SHPBC


<Diamante>
SDPBR
SDPBHB
SDPBHR
SDPBSU
SDPBC
 610.00 a 50.003.00 a 4.002
3
4
5
1-M3-51.08------------
 83.00 hasta 6.001-M3-71.58------------
1020.00 a 80.0026M3681.58-
124.00 a 8.0028M56101.810-
154.00 a 10.00310M59132.210-
205.00 a 10.00312M89172.510-
258.00 a 15.00316M101020310-
[ ! ]El tipo piloto no está disponible para D6, D8. [ ! ]Consulte la siguiente página para obtener información técnica sobre el par máximo aplicable. >> P.1566
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SDPBC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBHR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBSU10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBSU12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBSU15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBSU20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPBSU25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBHR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBSU10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBSU12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBSU15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBSU20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPBSU25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Llave inglesa G
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-252 ~ 520 ~ 808 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasadores de soporte redondos, piloto: imagen relacionada

Información básica

Tipo Pines de soporte Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Método de montaje Hilo Piloto / Hembra
Llave inglesa B(pulgada) 1