(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de soporte - roscados

Pasadores de soporte - roscados
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Apoyo
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.05
· Método de montaje: Roscado
· Forma de la punta: Plano
· Dimensión plana de la llave B (pulgada): 1

  • Componentes inCAD

PDF

Pasadores de soporte - redondos, piloto: imagen relacionada
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaRedondo(Diamante)
(1) Acero al carbono 1045(Óxido negro)-SHPCBSDPCB
(2) Acero al carbono 1045Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~SHPCR-
③Acero al carbón 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRCSHPCHBSDPCHB
④Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 45 a 50HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
--
(5) acero inoxidable 304--SHPCSUSDPCSU
(6) Acero inoxidable 440C o 420-Dureza tratada: 50 a 55HRCSHPCCSDPCC

Especificaciones

Numero de parte-L-P-B
SDPCSU20-L50.00-P8.00-B3
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
P
Incremento de 0.01 mm
Selección BmetrodM (grueso)1W1(W)2Cumplimiento con estándar roscadoCumplimiento con estándar roscado
TipoD
SHPCB

SHPCR

SHPCHB

SHPCHR

SHPCSU

SHPCC

SDPCB

SDPCR

SDPCHB

SDPCHR

SDPCSU

SDPCC


<Ronda>
SHPCB
SHPCR
SHPCHB
SHPCSU
SHPCC



<Diamante>
SDPCB
SDPCHB
SDPCSU
SDPCC
 610.00 a 50.003.00 a 4.002
3
4
5
1-M3-51.08 ● ● ●- ● ● ●- ●- ● ●
 83.00 hasta 6.001-M3-71.58 ● ● ●- ● ● ●- ●- ● ●
1020.00 a 80.0026M3681.58 ● ● ●- ● ● ●- ●- ● ●
124.00 a 8.0028M56101.810 ● ● ●- ● ● ●- ●- ● ●
154.00 a 10.00310M59132.210 ● ● ●- ● ● ●- ●- ● ●
205.00 a 10.00312M89172.510 ● ● ●- ● ● ●- ●- ● ●
258.00 a 15.00316M101020310 ● ● ●- ● ● ●- ●- ● ●
[ ! ]El tipo piloto no está disponible para D6, D8. [ ! ]Consulte la siguiente página para obtener información técnica sobre el par máximo aplicable. >> P.1566
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SDPCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCHB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SDPCSU25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCC25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCHB25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR15-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR20-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCR25-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCSU6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCSU8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCSU10-L[20-80/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
SHPCSU12-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2,​3,​4,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Llave inglesa G
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoNingunoNinguno252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10PlanoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PlanoAcero inoxidableNingunoPresencia-252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoNingunoNinguno252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV122 ~ 520 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV152 ~ 520 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV202 ~ 520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esféricaAceroCromado duroPresenciaDureza de la galjanoplastia: 750HV252 ~ 520 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-62 ~ 510 ~ 503 ~ 4
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-82 ~ 510 ~ 503 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-102 ~ 520 ~ 803 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Superficie esféricaAcero inoxidableNingunoPresencia-122 ~ 520 ~ 804 ~ 8

Cargando…

Ejemplo

Pasadores de soporte redondos, piloto: imagen relacionada

Información básica

Tipo Pines de soporte Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Método de montaje Rosca macho
Llave inglesa B(pulgada) 1