(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de ajuste de altura: ajuste a presión, longitud de montaje fija, con hombro

Pasadores de ajuste de altura: ajuste a presión, longitud de montaje fija, con hombro
  • Menor Tiempo de Envío

· Tratado térmicamente: No endurecido
· Material: Acero inoxidable
· Escribe: Ajuste de altura
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.01
· Método de montaje: Ajuste a presión

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFHH3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]

Pernos de ajuste de altura: diámetro pequeño, ajuste a presión: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material
Ajuste a presión
SFHHAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L-P
SFHH3-L9.98-P2.0
■ Ajuste a presión
Número de parteL
Incremento de 0.01 mm
P
Incremento de 0.5 mm
TYPED
SFHH35.00~15.001.0~3.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SFHH3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
P
1 Pieza(s)

9 Días o más

105 ~ 151 ~ 3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Ajuste de prensa
Forma de la punta Plano Material Acero inoxidable Acabado superficial(Ø) Ninguno
Tratado térmicamente Ninguno