(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana con ventilación, vástago con roscado externo.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana con ventilación, vástago con roscado externo.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: Recto / con salida de aire
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: g6
· Tolerancia del diámetro del vástago: g6
· Forma de la cabeza: Redondo
· Forma de la punta de la cabeza: Cónico

  • Componentes inCAD
Pasadores de posicionamiento - con salida de aire, roscados: imagen relacionada
[! ] El acero inoxidable 304 no se puede pulir.
· Materiales
[M] Material[D] Dureza Tipo
Roscado
Acero para rodamientos 52100Dureza tratada: 45 a 50HRCLPN
Acero inoxidable 304 equivalente-SLPN
440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCLPN

Especificaciones

Numero de parte-L
LPN5-15
■ Roscado
Numero de parteLL1d g6M (grueso)* Par de apriete
N • cm
12r
TipoDimensión D Tolerancia g6
LPN
SLPN
CLPN
 5-0.004
-0.012
101215202530123-0.002
-0.008
M398711
 6-0.004
-0.012
101215202530154-0.004
-0.012
M42251011
 8-0.005
-0.014
101215202530155-0.004
-0.012
M5461101.51.5
10-0.005
-0.014
  15202530206-0.004
-0.012
M6784151.51.5
12-0.006
-0.017
  15202530206-0.004
-0.012
M67841522
[ ! ]L = 10, 12 son aplicables solo a SLPN y CLPN.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CLPN5-10
CLPN5-12
CLPN5-15
CLPN5-20
CLPN5-25
CLPN5-30
CLPN6-10
CLPN6-12
CLPN6-15
CLPN6-20
CLPN6-25
CLPN6-30
CLPN8-10
CLPN8-12
CLPN8-15
CLPN8-20
CLPN8-25
CLPN8-30
CLPN10-15
CLPN10-20
CLPN10-25
CLPN10-30
CLPN12-15
CLPN12-20
CLPN12-25
CLPN12-30
LPN5-15
LPN5-20
LPN5-25
LPN5-30
LPN6-15
LPN6-20
LPN6-25
LPN6-30
LPN8-15
LPN8-20
LPN8-25
LPN8-30
LPN10-15
LPN10-20
LPN10-25
LPN10-30
LPN12-15
LPN12-20
LPN12-25
LPN12-30
SLPN5-10
SLPN5-12
SLPN5-15
SLPN5-20
SLPN5-25
SLPN5-30
SLPN6-10
SLPN6-12
SLPN6-15
SLPN6-20
SLPN6-25
SLPN6-30
SLPN8-10
SLPN8-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Forma de brida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido8510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido8512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido8515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido8520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido8525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido8530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido12615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido12620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido12625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido12630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido5330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido6415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido6420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido6425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido6430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido8515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido8520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido8525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido8530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido12615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido12620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido12625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero para rodamientos 52100Endurecido12630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno8512

Cargando…

Ejemplo

Pernos de ubicación - con ventilación de aire, roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto / Con ventilación de aire Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento g6 Tolerancia de diámetro de vástago g6