(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Rectos - Para pinzas de sujeción, tipo roscado internamente.

Pines de Localización Rectos - Para pinzas de sujeción, tipo roscado internamente.
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: montaje de tornillo
· Tratamiento térmico: No endurecido
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: g6
· Tolerancia del diámetro del vástago: g6
· Forma de la cabeza: Redondo

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para pinzas - Stepped: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesTipo
Roscado interno
Acero al carbón 1045Niquelado electrolíticoIPTA
Acero inoxidable 304-SIPTA

Especificaciones

■ Tocado
Número de parte-D-L
IPTA4-D17.0-L7.0
■ Tocado
Número de parteIncremento de 0.1 mm
TipoMDL
IPTA
SIPTA
310.0~20.03.0~30.0
410.0~32.0
512.0~32.0
* Cuando L es menor que Mx4, puede pasar el orificio roscado o el orificio piloto para el roscado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IPTA3-D[10-20/0.1]-L[3-30/0.1]
IPTA4-D[10-32/0.1]-L[3-30/0.1]
IPTA5-D[12-32/0.1]-L[3-30/0.1]
SIPTA3-D[10-20/0.1]-L[3-30/0.1]
SIPTA4-D[10-32/0.1]-L[3-30/0.1]
SIPTA5-D[12-32/0.1]-L[3-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Diámetro de Rosca M
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico310 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico410 ~ 323 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico512 ~ 323 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno310 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno410 ~ 323 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno512 ~ 323 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Atornillado Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Tratamiento térmico Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento g6 Tolerancia de diámetro de vástago g6