(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización Rectos - Para pinzas de sujeción, tipo avellanado.

Pines de Localización Rectos - Para pinzas de sujeción, tipo avellanado.
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: montaje de tornillo
· Tratamiento térmico: No endurecido
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: g6
· Tolerancia del diámetro del vástago: g6
· Conducir: Con orificio de montaje para tornillos

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para pinzas - Stepped: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesTipo
Contrapesada
Acero al carbón 1045Niquelado electrolíticoIPZA
Acero inoxidable 304-SIPZA

Especificaciones

■ Contrarrestado
Número de parte-D-L
IPZA4-D17.0-L7.0
■ Contrarrestado
Número de parteIncremento de 0.1 mmd1d2H
TipoNo.DL
IPZA
SIPZA
310.0~15.05.0~30.03.56.53.5
410.0~32.06.0~30.04.584.5
512.0~32.07.0~30.05.59.55.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1]
IPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1]
IPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1]
SIPZA3-D[10-15/0.1]-L[5-30/0.1]
SIPZA4-D[10-32/0.1]-L[6-30/0.1]
SIPZA5-D[12-32/0.1]-L[7-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Longitud de sección de montaje L
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico3(3.5)10 ~ 155 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico4(4.5)10 ~ 326 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico5(5.5)12 ~ 327 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno3(3.5)10 ~ 155 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno4(4.5)10 ~ 326 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno5(5.5)12 ~ 327 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación para pinzas - Stepped: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Atornillado Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Atornillado Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tratamiento térmico Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento g6 Tolerancia de diámetro de vástago g6