(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Escalonados - Para pinzas de sujeción, cabeza en forma redonda, punta plana, vástago recto.

Pines de Localización Escalonados - Para pinzas de sujeción, cabeza en forma redonda, punta plana, vástago recto.
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

· Forma: Cabeza grande
· Tratamiento térmico: No endurecido
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: g6
· Tolerancia del diámetro del vástago: m6
· Forma de la cabeza: Redondo

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para pinzas - Stepped: imagen relacionada
[ ! ]Los agujeros centrales pueden desaparecer dependiendo de la dimensión B.
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesTipo
de pasos
Acero al carbón 1045Niquelado electrolíticoIPMA
Acero inoxidable 304-SIPMA

Especificaciones

■ pisó
Número de parte-P-L-B
IPMA8-P13.0-L9.0-B1.5
■ pisó
Número de parteIncremento de 0.1 mm
TipoDPLB
IPMA
SIPMA
56.0~15.05.0~10.01.0~10.0
67.0~20.0
810.0~20.0
1012.0~25.0
1216.0~32.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
IPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
IPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
IPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
IPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA5-P[6-15/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA6-P[7-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA8-P[10-20/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA10-P[12-25/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
SIPMA12-P[16-32/0.1]-L[5-10/0.1]-B[1-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico6 ~ 1551 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico7 ~ 2061 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico10 ~ 2081 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico12 ~ 25101 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico16 ~ 32121 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno6 ~ 1551 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno7 ~ 2061 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno10 ~ 2081 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno12 ~ 25101 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304[Ninguno] Ninguno16 ~ 32121 ~ 105 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación para pinzas - Stepped: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tratamiento térmico Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento g6 Tolerancia de diámetro de vástago m6