(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago con planos en posición seleccionable.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago con planos en posición seleccionable.
  • Cambios en Especificaciones

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • Componentes inCAD

PDF

Pernos de ubicación: hombro, vástago de montaje del tornillo de fijación, forma de muesca: imagen relacionada
· Materiales
Material
No.
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaTipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPDJSJPDJD

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-G-A-Posición plana
JPDJD8-P5.05-L20-B10.1-G5-A8.2-X
■ Tornillo de fijación de forma plana
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
G
Incremento de 1 mm
A
Incremento de 0,1 mm
Posición planahCmetroH(W)
TipoCódigo de formaDD
Tolerancia D g6
Cuando DCuando D≥P
(Tornillo de fijación plano)
JPDJ
S (redondo)
D (diamante)
 6-0.004
-0.012
5.00 a 7.0012 hasta 205,0 hasta 20,03 a 92.0 hasta 8.0X
Y
[! ] Diamante Aplicable solo al tipo de forma de diamante
113 831.5
 8-0.005
-0.014
5.00 a 9.0014 hasta 222.0 a 12.01.21.54113.51.8
10-0.005
-0.014
 5.00 a 11.0015 a 252.0 hasta 16.01.2241342.2
12-0.006
-0.017
 5.00 a 12.0015 a 252.0 a 20.01.2241552.5
16-0.006
-0.017
10.00 a 16.0024 hasta 352,0 hasta 28,02351974
20-0.007
-0.020
13.00 a 20.0027 hasta 402,0 hasta 36,02352395
[ ! ]Los tornillos de fijación aplicables en la tabla son los tamaños recomendados para la forma de muesca.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPDJD6-P[5-7/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
JPDJD8-P[5-9/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
JPDJD10-P[5-12/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
JPDJD12-P[5-12/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
JPDJD16-P[10-16/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
JPDJD20-P[13-20/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/0.1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
JPDJS6-P[5-7/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
JPDJS8-P[5-9/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
JPDJS10-P[5-12/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
JPDJS12-P[5-12/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
JPDJS16-P[10-16/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
JPDJS20-P[13-20/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(mm)
Posición plana G
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 7612 ~ 202 ~ 8Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 9814 ~ 222 ~ 12Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 121015 ~ 252 ~ 16Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 121215 ~ 252 ~ 20Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)10 ~ 161624 ~ 352 ~ 28Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)13 ~ 202027 ~ 402 ~ 36Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 7612 ~ 202 ~ 8-3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 9814 ~ 222 ~ 12-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 121015 ~ 252 ~ 16-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 121215 ~ 252 ~ 20-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo10 ~ 161624 ~ 352 ~ 28-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo13 ~ 202027 ~ 402 ~ 36-3 ~ 95 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Tornillo de fijación plano Material Acero O1 para herramientas Tratamiento térmico Endurecido
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico