(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago con ranura envolvente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago con ranura envolvente.
  • Cambios en Especificaciones

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación: hombro, vástago de montaje del tornillo de fijación, forma de muesca: imagen relacionada
· Materiales
Material
No.
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaTipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPGJSJPGJD

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
JPGJS10-P9.05-L6-B3.5
■ Forma de surco de circunferencia
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
d12C1mH(W)
TipoCódigo de formaDD
Tolerancia g6
Cuando DCuando D≥P
JPGJS (Redondo)
D (Diamante)
6-0.004
-0.012
2.00~6.003~122.0~20.04.55513831.5
6S-0.004
-0.012
2~124.5250.53831.5
8-0.005
-0.014
3.00~8.004~166.5661.54113.51.8
8S-0.005
-0.014
3~166.5360.54113.51.8
10-0.005
-0.014
3.00~12.005~203.0~20.0888241342.2
10S-0.005
-0.014
4~208380.541342.2
12-0.006
-0.017
5.00~12.006~243.0~25.01088241552.5
12S-0.006
-0.017
5~243.0~20.010480.541552.5
16-0.006
-0.017
10.00~16.008~325.0~25.01488351974
16S-0.006
-0.017
7~325.0~20.014480.551974
20-0.007
-0.020
13.00~20.0010~405.0~25.01888352395
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con S son para espacio limitado con eje de montaje más corto (L y [ℓ 1 ]). La dimensión D real es el número sin "s"

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPGJD6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD10-P[3-12/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJD10S-P[3-12/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJD12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
JPGJD12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1]
JPGJD16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-25/0.1]
JPGJD16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1]
JPGJD20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-25/0.1]
JPGJS6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS10-P[3-12/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJS10S-P[3-12/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJS12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
JPGJS12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1]
JPGJS16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-25/0.1]
JPGJS16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1]
JPGJS20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-25/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
ℓ1
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)2 ~ 663 ~ 1252 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)2 ~ 66S2 ~ 1222 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)3 ~ 884 ~ 1662 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)3 ~ 88S3 ~ 1632 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)3 ~ 12105 ~ 2083 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)3 ~ 1210S4 ~ 2033 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 12126 ~ 2483 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 1212S5 ~ 2443 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)10 ~ 16168 ~ 3285 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)10 ~ 1616S7 ~ 3245 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)13 ~ 202010 ~ 4085 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo2 ~ 663 ~ 1252 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo2 ~ 66S2 ~ 1222 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo3 ~ 884 ~ 1662 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo3 ~ 88S3 ~ 1632 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo3 ~ 12105 ~ 2083 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo3 ~ 1210S4 ~ 2033 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 12126 ~ 2483 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 1212S5 ~ 2443 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo10 ~ 16168 ~ 3285 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo10 ~ 1616S7 ~ 3245 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo13 ~ 202010 ~ 4085 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Material Acero O1 para herramientas Tratamiento térmico Endurecido Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6