(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente, P/L/B/T/H configurable.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente, P/L/B/T/H configurable.
  • Cambios en Especificaciones

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • Componentes inCAD
位置 決 め ピ ン テ - パ · ツ バ 径 · ツ バ 厚 指定 - め ね じ -: Imagen relacionada
[! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la parte D.
[! ] Queda un paso de mecanizado en la parte superior del hombro para la forma de diamante.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Espesor del hombro configurableDiámetro y grosor del hombro configurables
Redondo(Diamante)Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRC FPUAT FPUDT FPUATD FPUDTD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GFPUATGFPUDTGFPUATDGFPUDTD
Acero inoxidable 304--SFPUATSFPUDTSFPUATDSFPUDTD
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~--HFPUATDHFPUDTD
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCFPUATCFPUDTCFPUATDCFPUDTD

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-T-H
  
Tipo Forma D
FPU ATD 12-P9.98-L15-B5.5-T12-H13
■ Espesor del hombro configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
T
Incremento de 0,5 mm
Hmetro(W)M Grueso* Par
de torque
N • cm
Tamaños disponibles con forma redondaTamaños disponibles con forma de diamante
TipoFormaDDimensión D Tolerancia g6
FPUAT

GFPUAT

SFPUAT

HFPUAT

CFPUAT

FPUDT

GFPUDT

SFPUDT

HFPUDT

CFPUDT
FPU
GFPU
SFPU
HFPU
CFPU
AT
(redondo)
DT
(diamante)
 5 -0.004
-0.012
 3.00 hasta 6.007 a 102,0 a 15,0 (10,0)1.0 a 10.01021.5M2- 3--
 6 -0.004
-0.012
 4.00 a 7.00 6 (9) a 122.0 a 15.01121.8M398 5--
 8 -0.005
-0.014
 5.00 a 9.00 8 (12) a 162,0 a 20,0 (15,0)1332.2M5461 8--
10 -0.005
-0.014
 7.00 a 12.0010 (12) hasta 202,0 a 30,0 (25,0)1533M5461 8--
12 -0.006
-0.017
 7.00 a 12.0010 hasta 243,0 a 30,0 (25,0)1733.2M5461 8--
13 -0.006
-0.017
 8.00 a 13.0013 (14) hasta 263,0 a 30,0 (25,0)1843.5M8191110--
16 -0.006
-0.017
13.00 a 16.0016 hasta 325,0 hasta 30,02144M8191112--
20 -0.007
-0.020
16.00 a 20.0020 hasta 405,0 hasta 30,02555.5M8191112--
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1566 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Pueden pasar agujeros.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
■ Diámetro y grosor del hombro configurables
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
T
Incremento de 0,1 mm
H
Incremento de 0,5 mm
metro(W)M Grueso* Par
de torque
N • cm
Tamaños disponibles con forma redondaTamaños disponibles con forma de diamante
TipoFormaDD
Tolerancia D g6

FPUATD

GFPUATD

SFPUATD

HFPUATD

CFPUATD

FPUDTD

GFPUDTD

SFPUDTD

HFPUDTD

CFPUDTD
 FPU
GFPU
SFPU
HFPU
CFPU
ATD
(redondo)
DTD
(diamante)
 5-0.004
-0.012
 3.00 hasta 6.007 a 102,0 a 15,0 (10,0)1.0 a 15.0 8.0 hasta 14.021.5M2- 3-
 6-0.004
-0.012
 4.00 a 7.00 6 (9) a 12 9.0 a 15.021.8M3 98 5
 8-0.005
-0.014
 5.00 a 9.00 8 (12) a 162,0 a 20,0 (15,0)11.0 hasta 17.032.2M5 461 8
10 -0.005
-0.014
 7.00 a 12.0010 (12) hasta 202,0 a 30,0 (25,0)13,0 a 19,033M5 461 8
12 -0.006
-0.017
 7.00 a 12.0012 hasta 243,0 a 30,0 (25,0)13.0 hasta 20.033.2M5 461 8
13 -0.006
-0.017
 8.00 a 13.0013 (14) hasta 263,0 a 30,0 (25,0)15.0 hasta 21.043.5M8191110
16 -0.006
-0.017
13.00 a 16.0016 hasta 325,0 hasta 30,018,0 a 24,044M8191112
20 -0.007
-0.020
16.00 a 20.0020 hasta 405,0 hasta 30,021,0 hasta 27,055.5M8191112
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1566 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Pueden pasar agujeros.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Alterations

位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -めねじ-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPUAT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUATD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
CFPUATD6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPUATD8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPUATD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPUATD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
CFPUATD13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5]
CFPUATD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPUATD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
CFPUDT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPUDTD6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPUDTD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPUDTD10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPUDTD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
CFPUDTD13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5]
CFPUDTD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPUDTD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
FPUAT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUATD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
FPUATD6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
FPUATD8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
FPUATD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
FPUATD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
FPUATD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5]
FPUATD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
FPUATD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
FPUDT5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPUDTD5-P[3-6/0.01]-L[7-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
FPUDTD6-P[4-7/0.01]-L[9-12/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
FPUDTD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
FPUDTD10-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[2-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
FPUDTD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Tipo dimensión configurable Tipo dimensión configurable H
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.015g67 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016g66 ~ 12-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018g68 ~ 16-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0110g610 ~ 20-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g612 ~ 24-P, L, B Dimensiones configurables-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g613 ~ 26-P, L, B Dimensiones configurables-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160/-0.0116g616 ~ 32-P, L, B Dimensiones configurables-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200/-0.0120g620 ~ 40-P, L, B Dimensiones configurables-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.015g67 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables8 ~ 142 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016g66 ~ 12-P, L, B Dimensiones configurables9 ~ 152 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018g68 ~ 16-P, L, B Dimensiones configurables11 ~ 172 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0110g610 ~ 20-P, L, B Dimensiones configurables13 ~ 192 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g612 ~ 24-P, L, B Dimensiones configurables13 ~ 203 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g614 ~ 26-P, L, B Dimensiones configurables15 ~ 213 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160/-0.0116g616 ~ 32-P, L, B Dimensiones configurables18 ~ 245 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200/-0.0120g620 ~ 40-P, L, B Dimensiones configurables21 ~ 275 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.015g67 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016g69 ~ 12-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018g612 ~ 16-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0110g612 ~ 20-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g612 ~ 24-P, L, B Dimensiones configurables-3 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g614 ~ 26-P, L, B Dimensiones configurables-3 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160/-0.0116g616 ~ 32-P, L, B Dimensiones configurables-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200/-0.0120g620 ~ 40-P, L, B Dimensiones configurables-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016g69 ~ 12-P, L, B Dimensiones configurables9 ~ 152 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018g612 ~ 16-P, L, B Dimensiones configurables11 ~ 172 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0110g612 ~ 20-P, L, B Dimensiones configurables13 ~ 192 ~ 251 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g612 ~ 24-P, L, B Dimensiones configurables13 ~ 203 ~ 251 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g614 ~ 26-P, L, B Dimensiones configurables15 ~ 213 ~ 251 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160/-0.0116g616 ~ 32-P, L, B Dimensiones configurables18 ~ 245 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200/-0.0120g620 ~ 40-P, L, B Dimensiones configurables21 ~ 275 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.015g67 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016g66 ~ 12-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018g68 ~ 16-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0110g610 ~ 20-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g612 ~ 24-P, L, B Dimensiones configurables-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g613 ~ 26-P, L, B Dimensiones configurables-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160/-0.0116g616 ~ 32-P, L, B Dimensiones configurables-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200/-0.0120g620 ~ 40-P, L, B Dimensiones configurables-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.015g67 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables8 ~ 142 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016g66 ~ 12-P, L, B Dimensiones configurables9 ~ 152 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018g68 ~ 16-P, L, B Dimensiones configurables11 ~ 172 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0110g610 ~ 20-P, L, B Dimensiones configurables13 ~ 192 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g612 ~ 24-P, L, B Dimensiones configurables13 ~ 203 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g613 ~ 26-P, L, B Dimensiones configurables15 ~ 213 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160/-0.0116g616 ~ 32-P, L, B Dimensiones configurables18 ~ 245 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombroRedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200/-0.0120g620 ~ 40-P, L, B Dimensiones configurables21 ~ 275 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.015g67 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016g69 ~ 12-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018g612 ~ 16-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0110g612 ~ 20-P, L, B Dimensiones configurables-2 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g612 ~ 24-P, L, B Dimensiones configurables-3 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g614 ~ 26-P, L, B Dimensiones configurables-3 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 160/-0.0116g616 ~ 32-P, L, B Dimensiones configurables-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 200/-0.0120g620 ~ 40-P, L, B Dimensiones configurables-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.015g67 ~ 10-P, L, B Dimensiones configurables8 ~ 142 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.016g69 ~ 12-P, L, B Dimensiones configurables9 ~ 152 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 90/-0.018g612 ~ 16-P, L, B Dimensiones configurables11 ~ 172 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0110g612 ~ 20-P, L, B Dimensiones configurables13 ~ 192 ~ 251 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Con hombro(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g612 ~ 24-P, L, B Dimensiones configurables13 ~ 203 ~ 251 ~ 15

Cargando…

 

Información básica

Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino