(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente, P/L/B/T/H configurable.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente, P/L/B/T/H configurable.
  • Cambios en Especificaciones

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • Componentes inCAD
位置 決 め ピ ン テ - パ · ツ バ 径 · ツ バ 厚 指定 - お ね じ -: Imagen relacionada
[! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la sección de montaje D.
[! ] Queda un paso de mecanizado en la parte superior del hombro para la forma de diamante.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Espesor del hombro configurableDiámetro y grosor del hombro configurables
Redondo(Diamante)Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRC FPNAT FPNDT FPNATD FPNDTD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GFPNATGFPNDTGFPNATDGFPNDTD
Acero inoxidable 304--SFPNATSFPNDTSFPNATDSFPNDTD
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HFPNATHFPNDTHFPNATDHFPNDTD
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCFPNATCFPNDTCFPNATDCFPNDTD

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-T-H
  
Tipo Forma D
FPN ATD 12-P9.98-L15-B5.5-T12-H13
■ Espesor del hombro configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
T
Incremento de 0,5 mm
Hmetro(W)* Par
de torque
N • cm
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
 FPN
GFPN
SFPN
HFPN
CFPN
AT
(redondo)
DT
(diamante)
 3-0.002
-0.008
2,00 a 4,000 a 62.0 hasta 10.01.0 a 10.0811.0 98
 4-0.004
-0.012
2,00 a 5,000 a 82.0 hasta 10.0911.2225
 5-0.004
-0.012
3.00 hasta 6.000 a 102,0 a 15,0 (10,0)1021.5461
 6-0.004
-0.012
4.00 a 7.000 a 102.0 a 15.01121.8784
 8-0.005
-0.014
5.00 a 9.000 a 102,0 a 20,0 (15,0)1332.21911
10 -0.005
-0.014
7.00 a 11.000 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)15333783
12 -0.006
-0.017
7.00 a 12.000 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)1733.26605
16 -0.006
-0.017
13.00 a 16.000 hasta 205,0 hasta 30,0214416366
20 -0.007
-0.020
16.00 a 20.0010 hasta 205,0 hasta 30,02555.532928
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
■ Diámetro y grosor del hombro configurables
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
T
Incremento de 0,1 mm
H
Incremento de 0,5 mm
metro(W)* Par
de torque
N • cm
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
 FPN
GFPN
SFPN
HFPN
CFPN
ATD
(redondo)
DTD
(diamante)
 3-0.002
-0.008
2,00 a 4,000 a 62.0 hasta 10.01.0 a 15.06.0 a 12.011.0 98
 4-0.004
-0.012
2,00 a 5,000 a 82.0 hasta 10.07.0 hasta 13.011.2225
 5-0.004
-0.012
3.00 hasta 6.000 a 102,0 a 15,0 (10,0)8.0 hasta 14.021.5461
 6-0.004
-0.012
4.00 a 7.000 a 102.0 a 15.09.0 a 15.021.8784
 8-0.005
-0.014
5.00 a 9.000 a 102,0 a 20,0 (15,0)11.0 hasta 17.032.21911
10 -0.005
-0.014
7.00 a 11.000 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)13,0 a 19,0333783
12 -0.006
-0.017
7.00 a 12.000 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)13.0 hasta 20.033.26605
16 -0.006
-0.017
13.00 a 16.000 hasta 205,0 hasta 30,018,0 a 24,04416366
20 -0.007
-0.020
16.00 a 20.000 hasta 205,0 hasta 30,021,0 hasta 27,055.532928
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Alterations

位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -おねじ-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPNAT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNAT20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNATD3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5]
CFPNATD4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
CFPNATD5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
CFPNATD6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPNATD8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPNATD10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPNATD12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-24/0.5]
CFPNATD16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPNATD20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
CFPNDT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT12-P[7-12/0.01]-L[0-25/1]-B[3-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT16-P[13-16/0.01]-L[0-30/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDT20-P[16-20/0.01]-L[0-30/1]-B[5-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPNDTD3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5]
CFPNDTD4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
CFPNDTD5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-15/0.5]
CFPNDTD6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPNDTD8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPNDTD10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPNDTD12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
CFPNDTD16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPNDTD20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
FPNAT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNAT20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNATD3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5]
FPNATD4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
FPNATD5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
FPNATD6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
FPNATD8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
FPNATD10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
FPNATD12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
FPNATD16-P[13-16/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
FPNATD20-P[16-20/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
FPNDT3-P[2-4/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNDT4-P[2-5/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNDT5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNDT6-P[4-7/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNDT8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPNDT10-P[7-11/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
H
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 430 ~ 6-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 8-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 650 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 10-2 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11100 ~ 15-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12120 ~ 15-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16160 ~ 20-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20200 ~ 20-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 430 ~ 66 ~ 122 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 87 ~ 132 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 650 ~ 108 ~ 142 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 109 ~ 152 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 1011 ~ 172 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11100 ~ 1513 ~ 193 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12120 ~ 1513 ~ 243 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16160 ~ 2018 ~ 245 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20200 ~ 2021 ~ 275 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 430 ~ 6-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 8-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 650 ~ 10-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11100 ~ 15-3 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12120 ~ 25-3 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16160 ~ 30-5 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20200 ~ 30-5 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 430 ~ 66 ~ 122 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 87 ~ 132 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 650 ~ 108 ~ 152 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 109 ~ 152 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 1011 ~ 172 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11100 ~ 1513 ~ 193 ~ 251 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12120 ~ 1513 ~ 203 ~ 251 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16160 ~ 2018 ~ 245 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20200 ~ 2021 ~ 275 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 430 ~ 6-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 8-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 650 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 10-2 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11100 ~ 15-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12120 ~ 15-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16160 ~ 20-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20200 ~ 20-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 430 ~ 66 ~ 122 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 87 ~ 132 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 650 ~ 108 ~ 142 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 109 ~ 152 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 1011 ~ 172 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11100 ~ 1513 ~ 193 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 12120 ~ 1513 ~ 203 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 16160 ~ 2018 ~ 245 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 20200 ~ 2021 ~ 275 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 430 ~ 6-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 8-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 650 ~ 10-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11100 ~ 15-3 ~ 251 ~ 10

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Con hombro Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6