(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto, P/L/B/T configurable.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto, P/L/B/T configurable.
  • Cambios en Especificaciones

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • Componentes inCAD
位置 決 め ピ ン テ - パ · ツ バ 径 · ツ バ 厚 指定 - 圧 入 -: Imagen relacionada
[! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la sección de montaje D.
[! ] Queda un paso de mecanizado en la parte superior del hombro para la forma de diamante.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Espesor del hombro configurableDiámetro y grosor del hombro configurables
Redondo(Diamante)Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRC FPJAT FPJDT FPJATD FPJDTD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GFPJATGFPJDTGFPJATDGFPJDTD
Acero inoxidable 304--SFPJATSFPJDTSFPJATDSFPJDTD
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HFPJAT---
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCFPJATCFPJDTCFPJATDCFPJDTD

Especificaciones

Número de parte-P-L-B-T-H
  
Tipo Forma D
FPJ ATD 12-P9.98-L15-B5.5-T12-H13
■ Espesor de hombro configurable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
T
Incremento de 0.5 mm
HCm(W)Cumplimiento de la norma
TipoFormaDD
Tolerancia m6
Forma redondaForma de diamante
FPJ
GFPJ
SFPJ
HFPJ
CFPJ
AT
(Redondo)
DT
(Diamante)
2+0.008
+0.002
1.00~2.002~42.0~10.01.0~10.070.50.5--
3+0.008
+0.002
2.00~4.003~62.0~10.080.511.0
4+0.012
+0.004
2.00~5.004~82.0~10.09111.2
5+0.012
+0.004
3.00~6.005~102.0~15.0(10.0)10121.5
6+0.012
+0.004
4.00~7.005~122.0~15.011121.8
8+0.015
+0.006
5.00~9.005~162.0~20.0(15.0)131.532.2
10 +0.015
+0.006
7.00~11.008(10)~203.0~30.0(25.0)15233
12 +0.018
+0.007
7.00~12.0010~243.0~30.0(25.0)17233.2
13 +0.018
+0.007
8.00~13.0013~265.0~30.0(25.0)18243.5
16 +0.018
+0.007
13.00~16.0016~325.0~30.021344
20 +0.021
+0.008
16.00~20.0020~405.0~30.025355.5
■ Diámetro y espesor del hombro configurables
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
T
Incremento de 0.1 mm
H
Incremento de 0.5 mm
Cm(W)Cumplimiento de la norma
TipoFormaDD
Tolerancia m6
Forma redondaForma de diamante
FPJ
GFPJ
SFPJ
HFPJ
CFPJ
ATD
(Redondo)
DTD
(Diamante)
2+0.008
+0.002
1.00~2.002~42.0~10.01.0~15.05.0~10.00.50.5--
3+0.008
+0.002
2.00~4.003~62.0~10.06.0~12.00.511.0
4+0.012
+0.004
2.00~5.004~82.0~10.07.0~13.0111.2
5+0.012
+0.004
3.00~6.005~102.0~15(10.0)8.0~14.0121.5
6+0.012
+0.004
4.00~7.006~122.0~15.09.0~15.0121.8
8+0.015
+0.006
5.00~9.005~162.0~20.0(15.0)11.0~17.01.532.2
10 +0.015
+0.006
7.00~11.008(10)~203.0~30.0(25.0)13.0~19.0233
12 +0.018
+0.007
7.00~12.0010~243.0~30.0(25.0)13.0~20.0233.2
13 +0.018
+0.007
8.00~13.0013~265.0~30.0(25.0)15.0~21.0243.5
16 +0.018
+0.007
13.00~16.0016~325.0~30.018.0~24.0344
20 +0.021
+0.008
16.00~20.0020~405.0~30.021.0~27.0355.5

Alterations

位置決めピン テーパ・ツバ径・ツバ厚指定 -圧入-:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPJAT2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT10-P[7-11/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJATD2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[5-10/0.5]
CFPJATD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5]
CFPJATD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
CFPJATD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
CFPJATD6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPJATD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPJATD10-P[7-11/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPJATD12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
CFPJATD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5]
CFPJATD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPJATD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
CFPJDT3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDT4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDT5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDT6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDT8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDT10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDT12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-25/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
CFPJDTD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5]
CFPJDTD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
CFPJDTD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
CFPJDTD6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
CFPJDTD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
CFPJDTD10-P[7-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
CFPJDTD12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-20/0.5]
CFPJDTD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-25/0.1]-T[1-15/0.1]-H[15-21/0.5]
CFPJDTD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[18-24/0.5]
CFPJDTD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[21-27/0.5]
FPJAT2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT10-P[7-11/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJAT20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-T[1-10/0.5]
FPJATD2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[5-10/0.5]
FPJATD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[6-12/0.5]
FPJATD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-T[1-15/0.1]-H[7-13/0.5]
FPJATD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[8-14/0.5]
FPJATD6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]-T[1-15/0.1]-H[9-15/0.5]
FPJATD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]-T[1-15/0.1]-H[11-17/0.5]
FPJATD10-P[7-11/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1]-T[1-15/0.1]-H[13-19/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
H
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1 ~ 222 ~ 4-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 433 ~ 6-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 544 ~ 8-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 655 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 765 ~ 12-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 985 ~ 16-2 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11108 ~ 20-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 121210 ~ 24-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 131313 ~ 26-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 161616 ~ 32-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 202020 ~ 40-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1 ~ 222 ~ 45 ~ 102 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 433 ~ 66 ~ 122 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 544 ~ 87 ~ 132 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 655 ~ 108 ~ 142 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 765 ~ 129 ~ 152 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 985 ~ 1611 ~ 172 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11108 ~ 2013 ~ 193 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 121210 ~ 2413 ~ 203 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 131313 ~ 2615 ~ 215 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 161616 ~ 3218 ~ 245 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 202020 ~ 4021 ~ 275 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 433 ~ 6-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 544 ~ 8-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 655 ~ 10-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 765 ~ 12-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 985 ~ 16-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 111010 ~ 20-3 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 121210 ~ 24-3 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 131313 ~ 26-5 ~ 251 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 161616 ~ 32-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 202020 ~ 40-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 433 ~ 66 ~ 122 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 544 ~ 87 ~ 132 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 655 ~ 108 ~ 142 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 765 ~ 129 ~ 152 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 985 ~ 1611 ~ 172 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 111010 ~ 2013 ~ 193 ~ 251 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 121210 ~ 2413 ~ 203 ~ 251 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 131313 ~ 2615 ~ 215 ~ 251 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 161616 ~ 3218 ~ 245 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 202020 ~ 4021 ~ 275 ~ 301 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno1 ~ 222 ~ 4-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 433 ~ 6-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 544 ~ 8-2 ~ 101 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 655 ~ 10-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 765 ~ 12-2 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 985 ~ 16-2 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11108 ~ 20-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 121210 ~ 24-3 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 131313 ~ 26-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 161616 ~ 32-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 202020 ~ 40-5 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno1 ~ 222 ~ 45 ~ 102 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 433 ~ 66 ~ 122 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 544 ~ 87 ~ 132 ~ 101 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 655 ~ 108 ~ 142 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 765 ~ 129 ~ 152 ~ 151 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 985 ~ 1611 ~ 172 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 11108 ~ 2013 ~ 193 ~ 301 ~ 15

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Con hombro Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago m6