(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Cabeza Chica - Cabeza en forma redonda, con punta plana y vástago con rosca interna.

Pasadores de ubicación: cabeza plana pequeña, estándar, configurable P/L / B, tolerancia D/P: imagen relacionada
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Roscado interno
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCKFFSTA
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromoDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GKFFSTA
Equivalente a la herramienta de acero O1--BKFFSTA
Acero inoxidable 304--SKFFSTA
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCKFFSTA

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
    
Tipo Tolerancia D P Tolerancia D
KFFSTA G S 10-P8.00-L12-B8.0
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7-
4.00
a
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
- 0.012
0
- 0.01
6.01
a
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
- 0.015
10.01
a
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
- 0.018
18.01
a
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
- 0.021
■ Aprovechado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
MC
TipoTolerancia DP ToleranciaD
KFFSTA
GKFFSTA
BKFFSTA
SKFFSTA
CKFFSTA
M
P
G
H
S
M
P
G
H
 64.00 a 6.00 8 a 174.0 a 15.0M3 50.5
 6TM2.6 40.5
 86.00 a 8.0011 hasta 216,0 hasta 30,0M5 81
 8TM4 61
10 7.00 a 10.0011 hasta 236,0 hasta 30,0M5 81
12 7.00 a 12.0012 hasta 246,0 hasta 30,0M5 81.5
13 8.00 a 13.0013 hasta 266,0 hasta 30,0M8102
1610.00 a 16.0016 hasta 327.0 hasta 30.0M8123
2013.00 a 20.0020 hasta 407.0 hasta 30.0M8123
[ ! ]Los pines con la indicación T en la dimensión D tendrán un tamaño de rosca más pequeño en comparación con el tamaño D estándar. (Ejemplo: D = 8T tendrá un M4, D = 8 estándar es M5)
[ ! ]Consulte la siguiente página para obtener información técnica sobre el par máximo aplicable. >> P.1566 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Pueden pasar agujeros.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza plana pequeña, estándar, P/L/B configurable, tolerancia D/P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BKFFSTAGG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGG6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGG8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAGH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGH6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGH8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAGM6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGM6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGM8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGM8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGM10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAGP6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGP6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGP8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGP8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGP10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAGS6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGS6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAGS8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGS8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGS10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAHG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAHG6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAHG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAHG8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAHG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAHG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAHG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1]
BKFFSTAHH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAHH6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[4-15/0.1]
BKFFSTAHH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAHH8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAHH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[6-30/0.1]
BKFFSTAHH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6g66g638 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6g66Tg62.68 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8g68g6511 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8g68Tg6411 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 10g610g6-11 ~ 236 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 12g612g6-12 ~ 246 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 13g613g6-13 ~ 266 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 16g616g6-16 ~ 327 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g620g6-20 ~ 407 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6P h76g638 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6P h76Tg62.68 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8P h78g6511 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8P h78Tg6411 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 10P h710g6-11 ~ 236 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 12P h712g6-12 ~ 246 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 13P h713g6-13 ~ 266 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 16P h716g6-16 ~ 327 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h720g6-20 ~ 407 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6m66g638 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6m66Tg62.68 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8m68g6511 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8m68Tg6411 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 10m610g6-11 ~ 236 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 12m612g6-12 ~ 246 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 13m613g6-13 ~ 266 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 16m616g6-16 ~ 327 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m620g6-20 ~ 407 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6p66g638 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6p66Tg62.68 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8p68g6511 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8p68Tg6411 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 10p610g6-11 ~ 236 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 12p612g6-12 ~ 246 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 13p613g6-13 ~ 266 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 16p616g6-16 ~ 327 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20p620g6-20 ~ 407 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 60/-0.016g638 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 60/-0.016Tg62.68 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 80/-0.018g6511 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 80/-0.018Tg6411 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 100/-0.0110g6-11 ~ 236 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 120/-0.0112g6-12 ~ 246 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.0113g6-13 ~ 266 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 160/-0.0116g6-16 ~ 327 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 200/-0.0120g6-20 ~ 407 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6g66P h738 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6g66TP h72.68 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8g68P h7511 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8g68TP h7411 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 10g610P h7-11 ~ 236 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 12g612P h7-12 ~ 246 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 13g613P h7-13 ~ 266 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 16g616P h7-16 ~ 327 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g620P h7-20 ~ 407 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6P h76P h738 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 6P h76TP h72.68 ~ 174 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8P h78P h7511 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 8P h78TP h7411 ~ 216 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 10P h710P h7-11 ~ 236 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno7 ~ 12P h712P h7-12 ~ 246 ~ 30

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino