(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Cabeza Chica o Grande - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta esférica y vástago con ranura para llave. (Números de pieza)

Pines de Localización con Cabeza Chica o Grande - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta esférica y vástago con ranura para llave.
  • Cambios en Especificaciones

Esta es la cabeza en forma de esfera sin borde.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza esférica grande, vástago de montaje del tornillo de fijación, tornillo de fijación plano: imagen relacionada
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPDQSJPDQD

Especificaciones

 

Numero de parte-P-L-B-G-A-Posición plana
JPDQD8-P5.05 -L15-B10.1-G4-A8.0-Y
■ Tornillo de fijación de forma plana
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
G
Incremento de 1 mm
A
Incremento de 0,1 mm
Posición planahCTornillo de fijación aplicable(W)
TipoFormaDTolerancia D g6Cuando DCuando D≥P
(Tornillo de fijación plano)
 JPDQ
S (redondo)
D (diamante)
6-0.004
-0.012
5.00 a 10.0012 hasta 20

 

5,0 hasta 20,0
(15.0)

3 a 92.0 hasta 8.0
X
Y

Aplicable únicamente al tipo de forma de diamante.
11M431.5
8-0.005
-0.014
5.00 a 13.0014 hasta 222.0 a 12.01.21.5M53.51.8
10-0.005
-0.014
5.00 a 15.0015 a 252.0 hasta 16.01.22M642.2
12-0.006
-0.017
5.00 a 16.0015 a 252.0 a 20.01.22M652.5
16-0.006
-0.017
10.00 a 25.0024 hasta 355,0 a 30,0 (20,0)2,0 hasta 28,023M874
20-0.007
-0.020
13.00 a 30.0027 hasta 402,0 hasta 36,023M895
Los tornillos de fijación aplicables en la tabla son los tamaños recomendados para la forma de muesca. La longitud B en () es aplicable a la forma de diamante.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPDQD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
JPDQD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
JPDQD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
JPDQD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
JPDQD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
JPDQD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
JPDQS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
JPDQS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
JPDQS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
JPDQS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
JPDQS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
JPDQS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(mm)
Posición plana G
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 10612 ~ 202 ~ 8Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 13814 ~ 222 ~ 12Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 151015 ~ 252 ~ 16Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)5 ~ 161215 ~ 252 ~ 20Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)10 ~ 251624 ~ 352 ~ 28Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)13 ~ 302027 ~ 402 ~ 36Dirección X [X] / Dirección Y [Y]3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 10612 ~ 202 ~ 8-3 ~ 95 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 13814 ~ 222 ~ 12-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 151015 ~ 252 ~ 16-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo5 ~ 161215 ~ 252 ~ 20-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo10 ~ 251624 ~ 352 ~ 28-3 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo13 ~ 302027 ~ 402 ~ 36-3 ~ 95 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Tornillo de fijación plano Material Acero O1 para herramientas Tratamiento térmico Endurecido
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico