(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Cabeza Chica - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta esférica y vástago con rosca interna.

Pines de Localización con Cabeza Chica - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta esférica y vástago con rosca interna.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza pequeña esférica, estándar, configurable P/L / B, tolerancia P/D: imagen relacionada
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCKFQSTAKFQSTD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GKFQSTAGKFQSTD
Acero inoxidable 304--SKFQSTASKFQSTD

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
  
Tipo Forma Tolerancia D P Tolerancia D
KFQST A G S 10-P8.00-L12-B8.0
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7-
4.00
a
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
0
-0.01
6.01
a
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
a
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
a
20.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[ ! ]La cabeza esférica se puede pulir.
■ Aprovechado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
(W)M (grueso)
TipoFormaTolerancia DP ToleranciaD
 KFQST
GKFQST
SKFQST
A (redondo)
D (diamante)

M
P
G
H
S
M
P
G
H
64.00 a 6.008 (9) a 122.0 a 12.01.5M35
86.00 a 8.0011 (12) a 162.0 a 15.01.8M58
107.00 a 10.0011 (12) hasta 203,0 hasta 20,02.2M58
127.00 a 12.0012 hasta 243,0 hasta 20,02.5M58
138.00 a 13.0013 (14) hasta 265,0 hasta 20,03M810
1610.00 a 16.0016 hasta 325,0 hasta 20,04M812
2013.00 a 20.0020 hasta 405,0 hasta 20,05M812
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [ ! ]Consulte la siguiente página para obtener información técnica sobre el par máximo aplicable. >> P.1542 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1542. Pueden pasar agujeros.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza esférica pequeña, estándar, P/L/B configurable, tolerancia P/D: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GKFQSTAGG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GKFQSTAGG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1]
GKFQSTAGG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1]
GKFQSTAGG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GKFQSTAGG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GKFQSTAGH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1]
GKFQSTAGH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1]
GKFQSTAGH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GKFQSTAGH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGM6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GKFQSTAGM8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1]
GKFQSTAGM10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1]
GKFQSTAGM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GKFQSTAGM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGP6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GKFQSTAGP8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1]
GKFQSTAGP10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1]
GKFQSTAGP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GKFQSTAGP13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGP16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGP20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGS6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GKFQSTAGS8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1]
GKFQSTAGS10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1]
GKFQSTAGS12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GKFQSTAGS13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGS16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAGS20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHG6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GKFQSTAHG8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1]
GKFQSTAHG10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1]
GKFQSTAHG12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GKFQSTAHG13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHG16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHG20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHH6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GKFQSTAHH8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1]
GKFQSTAHH10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1]
GKFQSTAHH12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GKFQSTAHH13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHH16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHH20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHM6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GKFQSTAHM8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1]
GKFQSTAHM10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1]
GKFQSTAHM12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
GKFQSTAHM13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHM16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHM20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
GKFQSTAHP6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
GKFQSTAHP8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-20/0.1]
GKFQSTAHP10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-20/0.1]
GKFQSTAHP12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 6g66g68 ~ 172 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 8g68g611 ~ 212 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 10g610g611 ~ 233 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 12g612g612 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 13g613g613 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 16g616g616 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 20g620g620 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 6P h76g68 ~ 172 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 8P h78g611 ~ 212 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 10P h710g611 ~ 233 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 12P h712g612 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 13P h713g613 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 16P h716g616 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 20P h720g620 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 6m66g68 ~ 172 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 8m68g611 ~ 212 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 10m610g611 ~ 233 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 12m612g612 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 13m613g613 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 16m616g616 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 20m620g620 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 6p66g68 ~ 172 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 8p68g611 ~ 212 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 10p610g611 ~ 233 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 12p612g612 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 13p613g613 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 16p616g616 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 20p620g620 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 60/-0.016g68 ~ 172 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 80/-0.018g611 ~ 212 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 100/-0.0110g611 ~ 233 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 120/-0.0112g612 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 130/-0.0113g613 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 160/-0.0116g616 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 200/-0.0120g620 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 6g66P h78 ~ 172 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 8g68P h711 ~ 212 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 10g610P h711 ~ 233 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 12g612P h712 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 13g613P h713 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 16g616P h716 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 20g620P h720 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 6P h76P h78 ~ 172 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 8P h78P h711 ~ 212 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 10P h710P h711 ~ 233 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 12P h712P h712 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 13P h713P h713 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 16P h716P h716 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 20P h720P h720 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 6m66P h78 ~ 172 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 8m68P h711 ~ 212 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 10m610P h711 ~ 233 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 12m612P h712 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8 ~ 13m613P h713 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 16m616P h716 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 20m620P h720 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 6p66P h78 ~ 172 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 8p68P h711 ~ 212 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 10p610P h711 ~ 233 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro7 ~ 12p612P h712 ~ 243 ~ 30

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico