(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta cónica y vástago con maquinado adicional.

Pines de Localización con Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o diamante, con punta cónica y vástago con maquinado adicional.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: vástago de montaje del tornillo de fijación, ranura de circunferencia: imagen relacionada
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPCTSJPCTD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPCTSGJPCTD
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HJPCTSHJPCTD
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPCTSCJPCTD

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-Posición plana
JPCTD10-P10.05-L22-B7.5-X
■ Forma de muesca
Numero de parteTolerancia de dimensión D
g6
P
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
Posición plana34hCmetroTornillo
Tornillos de fijación
(W)
TipoFormaDCuando D <PCuando D≥P
Mellado
JPCT
GJPCT
HJPCT
CJPCT
S
Redondo
D
(Diamante)
6-0.004
-0.012
5.00–10.0012–205.0–20.0X
Y

[! ] Aplicable únicamente a la forma de diamante.
5.52.51.013M431.5
8-0.005
-0.014
5.00–13.0014–225.0–30.0
(15.0)
7.53.51.21.54M53.51.8
105.00–15.0015–255.0–30.0
(25.0)
7.53.51.224M642.2
12-0.006
-0.017
5.00–16.0015–257.53.51.224M652.5
1610.00–25.0015–355.0–30.010.55.52.035M874
20-0.007
-0.020
13.00–30.0027–4013.58.52.035M895
[ ! ]La dimensión B con () se aplica a la forma de diamante.
[ ! ]Los tornillos de fijación aplicables en la tabla son los tamaños recomendados para la forma con muesca.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,​Y]
CJPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
CJPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,​Y]
CJPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,​Y]
CJPCTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
CJPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
CJPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
CJPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]
CJPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
CJPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
CJPCTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]
CJPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]
GJPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,​Y]
GJPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
GJPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,​Y]
GJPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,​Y]
GJPCTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
GJPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
GJPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
GJPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]
GJPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
GJPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
GJPCTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]
GJPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]
HJPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,​Y]
HJPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
HJPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,​Y]
HJPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,​Y]
HJPCTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
HJPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
HJPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
HJPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]
HJPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
HJPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
HJPCTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]
HJPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]
JPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,​Y]
JPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-15/0.1]-[X,​Y]
JPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,​Y]
JPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-25/0.1]-[X,​Y]
JPCTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
JPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-[X,​Y]
JPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]
JPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]
JPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
JPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]
JPCTS16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-30/0.1]
JPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
ℓ1
(mm)
Posición plana Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 408Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20--5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 408-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 10612 ~ 20-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 13814 ~ 22-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 151015 ~ 25-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 161215 ~ 25-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 251615 ~ 35-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 302027 ~ 408Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 10612 ~ 20--5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 13814 ~ 22--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 151015 ~ 25--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 161215 ~ 25--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 251615 ~ 35--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro13 ~ 302027 ~ 408-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 10612 ~ 20-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 13814 ~ 22-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 151015 ~ 25-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 161215 ~ 25-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10 ~ 251615 ~ 35-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro13 ~ 302027 ~ 408Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 10612 ~ 20--5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 13814 ~ 22--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 151015 ~ 25--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 161215 ~ 25--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10 ~ 251615 ~ 35--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro13 ~ 302027 ~ 408-5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35-Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 408Dirección X [X] / Dirección Y [Y]5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 10612 ~ 20--5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 13814 ~ 22--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 151015 ~ 25--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 161215 ~ 25--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 251615 ~ 35--5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 302027 ~ 408-5 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande / Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Forma de la muesca Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6