(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Chica - Cabeza en forma esférica y con vástago recto y liso. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Chica - Cabeza en forma esférica y con vástago recto y liso.
  • Menor Tiempo de Envío

El vástago recto se utiliza para sujeción a presión. Opciones disponibles en acero inoxidable 304 y 420, adicionalmente se puede configurar tratamiento térmico: endurecido. Parámetros P y L configurables. Cuenta con rosca interna M2 o M3 según corresponda el diámetro exterior del vástago.

  • Componentes inCAD
基板 用 位置 決 め ピ ン 小 頭 め ね じ: Imagen relacionada
[! ] Cuando la dimensión P es pequeña, un orificio de centrado hará que la sección de la esfera se vuelva más pequeña y más perceptible.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
[! ] La cabeza esférica se puede pulir.
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaCabeza pequeña
Roscado interno
Acero inoxidable 304--SFPMT
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55 HRC min.CFPMT

Especificaciones

Numero de parte-P-L
   
Tipo D
SFPMT5-P2.90-L12
■ Cabezal pequeño roscado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
BCM (grueso)2
TipoDDimensión D
Tolerancia D g6
SFPMT
CFPMT
5-0.004
-0.012
2,50 a 4,0010 hasta 2020.5M23
6-0.004
-0.012
M35

Alterations

基板用位置決めピン 小頭めねじ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPMT5-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1]
CFPMT6-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1]
SFPMT5-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1]
SFPMT6-P[2.5-4/0.01]-L[10-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 4510 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2.5 ~ 4610 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 4510 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno2.5 ~ 4610 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Example

基板用位置決めピン 小頭めねじ:Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Superficie esférica
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico