(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica de nylon y vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica de nylon y vástago roscado internamente.
  • Cambios en Especificaciones

Esta forma puede ser sujetada con tornillos por la parte posterior. En comparación con la fijación a presión, se mejora la facilidad de mantenimiento. El nylon en la punta evita que se raye la pieza de trabajo. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar tratamiento térmico: endurecido. Parámetros P, B y L son configurables y D es seleccionable. Opciones de tamaños de la rosca desde M2 hasta M6.

  • Componentes inCAD

* La guía de inserción es aplicable únicamente al tipo de tolerancia m6 y p6.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
Numero de Material.PinCabeza TipoD tolerancia y
Código de forma
[M] Material[D] Dureza[M] material plástico
Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCNylon MCJPPHTA (pulsado, g6)
Acero inoxidable 304-SJPPH
440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPPH
[ ! ]Características del nailon MC >> P. 2-953
[ ! ]El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la sección de montaje D.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
  
Tipo Forma D
CJPPH TA 16-P25.00-L22-B13.0
■ Aprovechado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
metroxM (grueso)
TipoCódigo de formaDD
Tolerancia D g6
JPPH
SJPPH
CJPPH
TA 5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,005 a 102.0 hasta 10.054M23
 6-0.004
-0.012
6,50 a 10,006 a 122.0 a 12.054M35
 8-0.005
-0.014
9.00 a 13.008 a 162.0 a 15.054M58
10-0.005
-0.014
11.00 a 15.0010 hasta 203,0 hasta 20,054M58
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.0012 hasta 2454M58
13-0.006
-0.017
14.00 a 18.0013 hasta 265,0 hasta 20,054M69
16-0.006
-0.017
17.00 a 25.0016 hasta 3265M69
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.0020 hasta 4065M69
[ ! ]Cuando D = 5, L + B≥Mx4 + 1 Cuando D≥6, L + B≥Mx3 + 1
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Alterations

位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- めねじ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPPHTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CJPPHTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
CJPPHTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
CJPPHTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
JPPHTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
JPPHTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
JPPHTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
JPPHTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
JPPHTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
JPPHTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
JPPHTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
JPPHTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHTA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
SJPPHTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
SJPPHTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
SJPPHTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHTA20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido9 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido11 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido13 ~ 161212 ~ 243 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido14 ~ 181313 ~ 265 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido17 ~ 251616 ~ 325 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido22 ~ 302020 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido9 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido11 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido13 ~ 161212 ~ 243 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido14 ~ 181313 ~ 265 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido17 ~ 251616 ~ 325 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido22 ~ 302020 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9 ~ 1388 ~ 162 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno11 ~ 151010 ~ 203 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno13 ~ 161212 ~ 243 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno14 ~ 181313 ~ 265 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno17 ~ 251616 ~ 325 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno22 ~ 302020 ~ 405 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico