(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica de nylon y vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica de nylon y vástago roscado externamente.
  • Cambios en Especificaciones

El vástago roscado externamente es sujetado por una tuerca desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. El nylon en la punta evita que se raye la pieza de trabajo. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar tratamiento térmico: endurecido. Parámetros P, B y L son configurables y D es seleccionable. Opciones de tamaños de la rosca desde M3 hasta M10.

  • Componentes inCAD

* La guía de inserción es aplicable únicamente al tipo de tolerancia m6 y p6.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
Numero de Material.PinCabeza TipoD tolerancia y
Código de forma
[M] Material[D] Dureza[M] material plástico
Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCNylon MCJPPHNA (roscado, g6)
Acero inoxidable 304-SJPPH
440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPPH
[ ! ]Características del nailon MC >> P. 2-953
[ ! ]El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la sección de montaje D.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
  
Tipo Forma D
JPPH NA 8-P10.00-L10-B5.5
■ Roscado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
metroxM (grueso)
TipoCódigo de formaDD
Tolerancia D g6
JPPH
SJPPH
CJPPH
NA 5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,003 hasta 102.0 hasta 10.054M5
 6-0.004
-0.012
6,50 a 10,003 hasta 102.0 a 12.054M6
 8-0.005
-0.014
9.00 a 13.005 a 102.0 a 15.054M8
10-0.005
-0.014
11.00 a 15.005 a 153,0 hasta 20,054M10
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.008 a 1554M12
16-0.006
-0.017
17.00 a 25.008 hasta 205,0 hasta 20,065M16
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.0010 hasta 2065M20
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Alterations

位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPPHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
CJPPHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
CJPPHNA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
CJPPHNA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHNA12-P[13-16/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]
CJPPHNA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
CJPPHNA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
JPPHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
JPPHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
JPPHNA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
JPPHNA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
JPPHNA12-P[13-16/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]
JPPHNA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
JPPHNA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
SJPPHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
SJPPHNA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
SJPPHNA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHNA12-P[13-16/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]
SJPPHNA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
SJPPHNA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5.5 ~ 853 ~ 102 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido6.5 ~ 1063 ~ 102 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido9 ~ 1385 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido11 ~ 15105 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido13 ~ 16128 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido17 ~ 25168 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido22 ~ 302010 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido5.5 ~ 853 ~ 102 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido6.5 ~ 1063 ~ 102 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido9 ~ 1385 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido11 ~ 15105 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido13 ~ 16128 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido17 ~ 25168 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido22 ~ 302010 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno5.5 ~ 853 ~ 102 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno6.5 ~ 1063 ~ 102 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno9 ~ 1385 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno11 ~ 15105 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno13 ~ 16128 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno17 ~ 25168 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno22 ~ 302010 ~ 205 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico