(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta de bala y vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta de bala y vástago recto.
  • Cambios en Especificaciones

La dimensión B se acorta y la guía de inserción cambia a nariz de bala para facilitar la inserción/extracción de piezas de trabajo. Este producto es de tipo compacto, lo que permite acortar la dimensión L también.

  • Componentes inCAD
位置 決 め ピ ン 大頭 砲 弾 形状 - 圧 入 -: Imagen relacionada
[! ] Es posible que el orificio de centrado pulido no esté en todos los pasadores de acero inoxidable 304.
[! ] Los pasadores de posicionamiento para el ajuste de altura que tienen una dimensión B fija más corta están disponibles en >> P. 1660
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ]
Tratamiento de superficies
[D] Dureza TipoCódigo de forma
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCFPCHA (estándar, m6)
PA (estándar, p6)
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GFPCH
Equivalente a la herramienta de acero O1--BFPCH
Acero inoxidable 304--SFPCH
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HFPCH
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCFPCH

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
 
Tipo Forma D
FPCH A3-P4.20-L6-B2.0
SFPCH PA5-P6.00
-L4-B3.5
■ Estándar
Número de parteP 0.01 mm IncrementoL 1 mm de incrementoB 0.1 mm de incrementoR1
TipoCódigo de formaDDimensión D Tolerancia
m6p6
FPCH
GFPCH
BFPCH
SFPCH
HFPCH
CFPCH
A(m6)
PA(p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
3.00~4.002~101.0~5.01
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
3.50~6.001
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.001
5+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
5.50~8.003~101
6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
6.50~10.001
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.50~13.001
10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
10.50~15.002

Alterations

位置決めピン 大頭砲弾形状 - 圧入 -:Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3 ~ 42m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 74m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 138m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 1510m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3 ~ 42p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 74p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 138p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 1510p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 42m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 74m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 138m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 1510m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 42p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 74p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 138p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 1510p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 42m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 74m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 138m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 1510m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 42p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 74p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 138p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 1510p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3 ~ 42m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3.5 ~ 63m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4.5 ~ 74m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5.5 ~ 85m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 106m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8.5 ~ 138m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10.5 ~ 1510m63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3 ~ 42p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3.5 ~ 63p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4.5 ~ 74p62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5.5 ~ 85p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 106p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro8.5 ~ 138p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10.5 ~ 1510p63 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3 ~ 42m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3.5 ~ 63m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4.5 ~ 74m62 ~ 101 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5.5 ~ 85m63 ~ 101 ~ 5

Cargando…

Example

位置決めピン 大頭砲弾形状 - 圧入 -:Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Nariz de bala
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01