(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago roscado externamente, P/B/D/R/E/L configurables.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago roscado externamente, P/B/D/R/E/L configurables.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza recién formada (sin borde). Tal remodelación evita que el objeto localizado se dañe. Y se agregan a la línea de productos, los productos Buff Finished con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación: cabeza grande, cónica redonda, estándar, tolerancia DP, R seleccionable: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-P-L-B-E-R
    
Tipo Tolerancia D P Tolerancia D
MGKFPBNA
 M S 10-P12.00-L10-B4.0-E6.0-R20
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándarGrado de precisión
MPGHSAB
m6p6g6h7---
3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[ NG ]Los productos con acabado revestimiento de cromo duro no están disponibles con Tolerancia con grado de precisión.
■ Roscado
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.5 mm
E
Incremento de 0.5 mm
RM (grueso)* Par de apriete
N · cm
TipoTolerancia DP ToleranciaD
KFPBNA
GKFPBNA*
SKFPBNA
CKFPBNA
(Buff terminado)
MKFPBNA*
MGKFPBNA*
[ ! ] Aplicable cuando D≥5.

M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
33.50~ 6.00 2~62.0~10.01.0~20.05
10
15
20
25
30
35
40
M3  147
44.50~ 7.00 2~82.0~10.0 M4  333
55.50~ 8.00 3~102.0~10.0 M5  676
66.50~10.00 3~103.0~12.0 M6 1156
89.00~13.00 5~103.0~14.0 M8 2803
1011.00~15.00 5~153.0~16.0M10 5557
1213.00~18.00 8~153.0~18.0[ ! ]El rango configurable depende de la dimensión P. Confirme "Detalles de E Dimension y R Dimension Range" en la tabla.
M12 9702
1617.00~25.00 8~203.0~20.0M1624108
2022.00~30.0010~203.0~20.0M2046942
[ NG ]Los productos con revestimiento de cromo duro y pulido no están disponibles para * grado de precisión marcado (grado de precisión A y B).
*El par de apriete estará dentro de la Clase de resistencia de 10.9 como se indica en los Datos técnicos
No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.
■ Detalles del rango de dimensiones E y R
P
Incremento de 0.01 mm
E
Incremento de 0.5 mm
R
3.50~ 4.001.0~ 2.05 10      
4.01~ 8.002.5~ 4.0 1015     
8.01~12.004.5~ 7.0 101520    
12.01~16.005.0~10.0  152025   
16.01~20.005.0~15.0   202530  
20.01~25.005.0~15.0    253035 
25.01~30.005.0~20.0     303540

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza grande, cónica redonda, estándar, tolerancia DP, R seleccionable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFPBNAAA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBNAAA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBNAAA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-18/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBNAAA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[20,​25,​30,​35]
CKFPBNAAA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[25,​30,​35,​40]
CKFPBNAAB3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBNAAB4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAB5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBNAAB8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAB8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAB10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAB10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAB12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-18/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBNAAB16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[20,​25,​30,​35]
CKFPBNAAB20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[25,​30,​35,​40]
CKFPBNAAG3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBNAAG4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBNAAG8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAG8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAG10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAG10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAG12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-18/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBNAAG16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[20,​25,​30,​35]
CKFPBNAAG20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[25,​30,​35,​40]
CKFPBNAAH3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBNAAH4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBNAAH8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAH8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAH10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAH10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAH12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-18/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBNAAH16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[20,​25,​30,​35]
CKFPBNAAH20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[25,​30,​35,​40]
CKFPBNAAM3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBNAAM4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBNAAM8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAM8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAM10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAM10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAM12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-18/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBNAAM16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[20,​25,​30,​35]
CKFPBNAAM20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[25,​30,​35,​40]
CKFPBNAAP3-P[3.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBNAAP4-P[4.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBNAAP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBNAAP8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAP8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-14/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBNAAP10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
R
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 60.005/030.005/02 ~ 62 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 70.005/040.005/02 ~ 82 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80.005/050.005/03 ~ 102 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100.005/060.005/03 ~ 103 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 130.005/080.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 254.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 150.005/0100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 180.005/0120.005/08 ~ 153 ~ 1815 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno17 ~ 250.005/0160.005/08 ~ 203 ~ 2020 ~ 355 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno22 ~ 300.005/0200.005/010 ~ 203 ~ 2025 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 60/-0.00530.005/02 ~ 62 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 70/-0.00540.005/02 ~ 82 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80/-0.00550.005/03 ~ 102 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100/-0.00560.005/03 ~ 103 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 130/-0.00580.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 130/-0.00580.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 150/-0.005100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 150/-0.005100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 180/-0.005120.005/08 ~ 153 ~ 1815 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno17 ~ 250/-0.005160.005/08 ~ 203 ~ 2020 ~ 355 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno22 ~ 300/-0.005200.005/010 ~ 203 ~ 2025 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 6g630.005/02 ~ 62 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 7g640.005/02 ~ 82 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8g650.005/03 ~ 102 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10g660.005/03 ~ 103 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 13g680.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 13g680.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 15g6100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 15g6100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 18g6120.005/08 ~ 153 ~ 1815 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno17 ~ 25g6160.005/08 ~ 203 ~ 2020 ~ 355 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno22 ~ 30g6200.005/010 ~ 203 ~ 2025 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 6P h730.005/02 ~ 62 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 7P h740.005/02 ~ 82 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8P h750.005/03 ~ 102 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10P h760.005/03 ~ 103 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 13P h780.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 13P h780.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 15P h7100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 15P h7100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 18P h7120.005/08 ~ 153 ~ 1815 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno17 ~ 25P h7160.005/08 ~ 203 ~ 2020 ~ 355 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno22 ~ 30P h7200.005/010 ~ 203 ~ 2025 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 6m630.005/02 ~ 62 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 7m640.005/02 ~ 82 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8m650.005/03 ~ 102 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10m660.005/03 ~ 103 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 13m680.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 13m680.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 15m6100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 15m6100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 18m6120.005/08 ~ 153 ~ 1815 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno17 ~ 25m6160.005/08 ~ 203 ~ 2020 ~ 355 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno22 ~ 30m6200.005/010 ~ 203 ~ 2025 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 6p630.005/02 ~ 62 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 7p640.005/02 ~ 82 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8p650.005/03 ~ 102 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10p660.005/03 ~ 103 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 13p680.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno9 ~ 13p680.005/05 ~ 103 ~ 1410 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno11 ~ 15p6100.005/05 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 7

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Redondo cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho