(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago recto, P/B/D/R/E/L configurables.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago recto, P/B/D/R/E/L configurables.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza recién formada (sin borde). Tal remodelación evita que el objeto localizado se dañe. Y se agregan a la línea de productos, los productos Buff Finished con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación: cabeza grande, cónica redonda, estándar, tolerancia DP, R seleccionable: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-P-L-B-E-R
    
Tipo Tolerancia D P Tolerancia D
MGKFPBA
 M S 10-P12.00-L10-B4.0-E6.0-R20
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándarGrado de precisión
MPGHSAB
m6p6g6h7---
2.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[ NG ]Los productos con acabado revestimiento de cromo duro no están disponibles con Tolerancia con grado de precisión.
■ Estándar
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.5 mm
E
Incremento de 0.5 mm
RC
TipoTolerancia DP ToleranciaD
KFPBA
GKFPBA*
SKFPBA
CKFPBA

(Buff terminado)
MKFPBA*
MGKFPBA*
MCKFPBA*

[ ! ] Aplicable cuando D≥5.


M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
22.00~4.00 4~102.0~10.01.0~20.05
10
15
20
25
30
35
40
0.5
33.00~6.00 5~122.0~10.00.5
44.00~7.00 5~122.0~10.01
55.00~8.00 5~122.0~10.01
66.00~10.00 5~123.0~12.01
88.00~13.00 8~153.0~14.01.5
1010.00~15.00 8~153.0~16.02
1212.00~16.0010~183.0~18.02
1313.00~18.0012~203.0~20.0[ ! ]El rango configurable depende de la dimensión P. Confirme "Detalles de E Dimension y R Dimension Range" en la tabla.2
1616.00~25.0014~253.0~20.03
2020.00~30.0018~323.0~20.03
[ NG ]Los productos con revestimiento de cromo duro y pulido no están disponibles para * grado de precisión marcado (grado de precisión A y B).
■ Detalles del rango de dimensiones E y R
P
Incremento de 0.01 mm
E
Incremento de 0.5 mm
R
2.00~ 4.001.0~ 2.05 10      
4.01~ 8.002.5~ 4.0 1015     
8.01~12.004.5~ 7.0 101520    
12.01~16.005.0~10.0  152025   
16.01~20.005.0~15.0   202530  
20.01~25.005.0~15.0    253035 
25.01~30.005.0~20.0     303540

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza grande, cónica redonda, estándar, tolerancia DP, R seleccionable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFPBAAA2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAA3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAA4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAA5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAA6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAA8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAA10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAA10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAA12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAA12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAA13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAA16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
CKFPBAAA20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,​25,​30,​35,​40]
CKFPBAAB2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAB3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAB4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAB5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAB6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAB8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAB10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAB12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAB12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAB13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAB16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
CKFPBAAB20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,​25,​30,​35,​40]
CKFPBAAG2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAG3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAG4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAG5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAG6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAG8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAG10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAG10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAG12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAG13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAG16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
CKFPBAAG20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,​25,​30,​35,​40]
CKFPBAAH2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAH3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAH4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAH5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAH6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAH8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAH10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAH10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAH12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAH13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAH16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
CKFPBAAH20-P[20-30/0.01]-L[18-32/1]-B[3-20/0.5]-E[5-20/0.5]-R[20,​25,​30,​35,​40]
CKFPBAAM2-P[2-4/0.01]-L[4-10/1]-B[2-10/0.5]-E[1-2/0.5]-R[5,​10]
CKFPBAAM3-P[3-6/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAM4-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[1-4/0.5]-R[5,​10,​15]
CKFPBAAM5-P[5-8/0.01]-L[5-12/1]-B[2-10/0.5]-E[2.5-4/0.5]-R[10,​15]
CKFPBAAM6-P[6-10/0.01]-L[5-12/1]-B[3-12/0.5]-E[2.5-7/0.5]-R[10,​15,​20]
CKFPBAAM8-P[8-13/0.01]-L[8-15/1]-B[3-14/0.5]-E[2.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAM10-P[10-15/0.01]-L[8-15/1]-B[3-16/0.5]-E[4.5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAM12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[4.5-7/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAM12-P[12-16/0.01]-L[10-18/1]-B[3-18/0.5]-E[5-10/0.5]-R[10,​15,​20,​25]
CKFPBAAM13-P[13-18/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30]
CKFPBAAM16-P[16-25/0.01]-L[14-25/1]-B[3-20/0.5]-E[5-15/0.5]-R[15,​20,​25,​30,​35]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
R
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno2 ~ 40.005/020.005/04 ~ 102 ~ 105 ~ 101 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3 ~ 60.005/030.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4 ~ 70.005/040.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5 ~ 80.005/050.005/05 ~ 122 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6 ~ 100.005/060.005/05 ~ 123 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno8 ~ 130.005/080.005/08 ~ 153 ~ 1410 ~ 252.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 150.005/0100.005/08 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 150.005/0100.005/08 ~ 153 ~ 1610 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 160.005/0120.005/010 ~ 183 ~ 1810 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 160.005/0120.005/010 ~ 183 ~ 1810 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 180.005/0130.005/012 ~ 203 ~ 2015 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno16 ~ 250.005/0160.005/014 ~ 253 ~ 2015 ~ 355 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno20 ~ 300.005/0200.005/018 ~ 323 ~ 2020 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno2 ~ 40/-0.00520.005/04 ~ 102 ~ 105 ~ 101 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3 ~ 60/-0.00530.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4 ~ 70/-0.00540.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5 ~ 80/-0.00550.005/05 ~ 122 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6 ~ 100/-0.00560.005/05 ~ 123 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno8 ~ 130/-0.00580.005/08 ~ 153 ~ 1410 ~ 252.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 150/-0.005100.005/08 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 160/-0.005120.005/010 ~ 183 ~ 1810 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 160/-0.005120.005/010 ~ 183 ~ 1810 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 180/-0.005130.005/012 ~ 203 ~ 2015 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno16 ~ 250/-0.005160.005/014 ~ 253 ~ 2015 ~ 355 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno20 ~ 300/-0.005200.005/018 ~ 323 ~ 2020 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno2 ~ 4g620.005/04 ~ 102 ~ 105 ~ 101 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3 ~ 6g630.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4 ~ 7g640.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5 ~ 8g650.005/05 ~ 122 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6 ~ 10g660.005/05 ~ 123 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno8 ~ 13g680.005/08 ~ 153 ~ 1410 ~ 252.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 15g6100.005/08 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 15g6100.005/08 ~ 153 ~ 1610 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 16g6120.005/010 ~ 183 ~ 1810 ~ 254.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 18g6130.005/012 ~ 203 ~ 2015 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno16 ~ 25g6160.005/014 ~ 253 ~ 2015 ~ 355 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno20 ~ 30g6200.005/018 ~ 323 ~ 2020 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno2 ~ 4P h720.005/04 ~ 102 ~ 105 ~ 101 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3 ~ 6P h730.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4 ~ 7P h740.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5 ~ 8P h750.005/05 ~ 122 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6 ~ 10P h760.005/05 ~ 123 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno8 ~ 13P h780.005/08 ~ 153 ~ 1410 ~ 252.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 15P h7100.005/08 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 15P h7100.005/08 ~ 153 ~ 1610 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 16P h7120.005/010 ~ 183 ~ 1810 ~ 254.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 18P h7130.005/012 ~ 203 ~ 2015 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno16 ~ 25P h7160.005/014 ~ 253 ~ 2015 ~ 355 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno20 ~ 30P h7200.005/018 ~ 323 ~ 2020 ~ 405 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno2 ~ 4m620.005/04 ~ 102 ~ 105 ~ 101 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno3 ~ 6m630.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno4 ~ 7m640.005/05 ~ 122 ~ 105 ~ 151 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno5 ~ 8m650.005/05 ~ 122 ~ 1010 ~ 152.5 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno6 ~ 10m660.005/05 ~ 123 ~ 1210 ~ 202.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno8 ~ 13m680.005/08 ~ 153 ~ 1410 ~ 252.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno10 ~ 15m6100.005/08 ~ 153 ~ 1610 ~ 254.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 16m6120.005/010 ~ 183 ~ 1810 ~ 254.5 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno12 ~ 16m6120.005/010 ~ 183 ~ 1810 ~ 255 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno13 ~ 18m6130.005/012 ~ 203 ~ 2015 ~ 305 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableTemple de inmersión[Ninguno] Ninguno16 ~ 25m6160.005/014 ~ 253 ~ 2015 ~ 355 ~ 15

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Redondo cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit)