(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización Lateral de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana, vástago roscado externamente.

Pernos de ubicación: ubicación lateral, estándar: imagen relacionada
· Materiales
Material
No.
[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[ H ]
Dureza
Tipo
Roscado
Acero aleado 4115-Carburizado
55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
FPYN
Acero inoxidable 304--SFPYN

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
FPYN10-P15.00-L15-B10.0
■ Roscado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
M
(Rosca gruesa)
TipoDD
Tolerancia D g6
FPYN
SFPYN
6-0.004
-0.012
10.00 a 13.003 hasta 102.0 a 15.0M6
8-0.005
-0.014
12.00 a 15.005 a 103,0 hasta 15,0M8
10-0.005
-0.014
14.00 a 16.005 a 153,0 hasta 20,0M10
12-0.006
-0.017
16.00 a 18.008 a 155,0 hasta 20,0M12
16-0.006
-0.017
20.00 a 25.008 hasta 205,0 hasta 20,0M16
20-0.007
-0.020
24.00 a 30.0010 hasta 205,0 hasta 20,0M20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
FPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
FPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
FPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]
FPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
FPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
SFPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
SFPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
SFPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido10 ~ 1363 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido12 ~ 1585 ~ 103 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido14 ~ 16105 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido16 ~ 18128 ~ 155 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido20 ~ 25168 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido24 ~ 302010 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 1363 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12 ~ 1585 ~ 103 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno14 ~ 16105 ~ 153 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno16 ~ 18128 ~ 155 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 25168 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno24 ~ 302010 ~ 205 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Más información

Pernos de ubicación: ubicación lateral, estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6