(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización Lateral de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana, vástago recto.

Pernos de ubicación: ubicación lateral, estándar: imagen relacionada
· Materiales
Material
No.
[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[ H ]
Dureza
Tipo
Estándar
Acero aleado 4115-Carburizado
55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
FPYT
Acero inoxidable 304--SFPYT

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
FPYT10-P15.00-L15-B10.0
■ Estándar
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
C
TipoDD
Tolerancia m6
FPYT
SFPYT
6+0.012
+0.004
10.00~13.006~122.0~15.01
8+0.015
+0.006
12.00~15.008~163.0~20.01.5
10+0.015
+0.006
14.00~16.0010~203.0~30.02
12+0.018
+0.007
16.00~18.0012~245.0~30.02
13+0.018
+0.007
17.00~20.0013~265.0~30.02
16+0.018
+0.007
20.00~25.0016~325.0~35.03
20+0.021
+0.008
24.00~30.0020~405.0~40.03

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
FPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1]
FPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
FPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
FPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
FPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
FPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
SFPYT6-P[10-13/0.01]-L[6-12/1]-B[2-15/0.1]
SFPYT8-P[12-15/0.01]-L[8-16/1]-B[3-20/0.1]
SFPYT10-P[14-16/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
SFPYT12-P[16-18/0.01]-L[12-24/1]-B[5-30/0.1]
SFPYT13-P[17-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
SFPYT16-P[20-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
SFPYT20-P[24-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido10 ~ 1366 ~ 122 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido12 ~ 1588 ~ 163 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido14 ~ 161010 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido16 ~ 181212 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido17 ~ 201313 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido20 ~ 251616 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero] Acero de aleación SCM415 (JIS)Endurecido24 ~ 302020 ~ 405 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno10 ~ 1366 ~ 122 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno12 ~ 1588 ~ 163 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno14 ~ 161010 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno16 ~ 181212 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno17 ~ 201313 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 251616 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno24 ~ 302020 ~ 405 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Más información

Pernos de ubicación: ubicación lateral, estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago m6