(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana, vástago roscado internamente.

Pasadores de ubicación: cabeza plana grande, roscada, configurable P/L / B, tolerancia D/P: imagen relacionada
· Materiales
Material
N.º
[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[ H ]
Dureza
Tipo
Roscado interno
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCKFFTA
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GKFFTA
Equivalente a la herramienta de acero O1--BKFFTA
Acero inoxidable 304--SKFFTA
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCKFFTA

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
    
Tipo Tolerancia D P Tol. D
KFFTA M S 6-P8.00-L8-B6.0
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7-
6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
 0
-0.012
 0
-0.01
6.01
a
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
 0
-0.015
10.01
a
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
 0
-0.018
18.01
a
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
 0
-0.021
■ Aprovechado
Numero de parteP Incremento de 0,01 mmL Incremento de 1 mmIncremento de B 0.1 mmM
(Rosca gruesa)
C
TipoTolerancia DP ToleranciaD
KFFTA
GKFFTA
BKFFTA
SKFFTA
CKFFTA

M
P
G
H

S
M
P
G
H
 66,50 a 10,006 a 121,5 a 12,0M351
 6TM2.641
 88,50 a 15,008 a 161,5 hasta 30,0M581.5
 8T6 a 12M461.5
1011.00 a 17.0010 hasta 203,0 hasta 30,0M582
10T6 a 16M462
1213.00 a 18.0012 hasta 243,0 hasta 30,0M582
12T8 a 18M462
1314.00 a 20.0013 hasta 265,0 hasta 30,0M8103
13T8 hasta 20M693
1617.00 a 27.0016 hasta 325,0 hasta 35,0M8123
16T10 hasta 24M693
2022.00 a 30.0020 hasta 405,0 hasta 40,0M8123
20T12 hasta 30M693
[ ! ]Los pines con la indicación T en la dimensión D tendrán un tamaño de rosca más pequeño en comparación con el tamaño D estándar. (Ejemplo: D = 10T tendrá un M4, D = 10 estándar es M5)
[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1566 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Pueden pasar agujeros.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza plana grande, roscada, configurable P/L/B, tolerancia D/P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BKFFTAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGG6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGG8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
BKFFTAGG8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1]
BKFFTAGG10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGG10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGG12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGG12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGG13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFTAGG13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
BKFFTAGG16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFTAGG16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
BKFFTAGG20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFTAGG20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
BKFFTAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGH6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGH8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
BKFFTAGH8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1]
BKFFTAGH10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGH10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGH12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGH12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGH13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFTAGH13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
BKFFTAGH16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFTAGH16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
BKFFTAGH20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFTAGH20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
BKFFTAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGM6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGM8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
BKFFTAGM8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1]
BKFFTAGM10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGM10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGM12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGM12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGM13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFTAGM13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
BKFFTAGM16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFTAGM16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
BKFFTAGM20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFTAGM20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
BKFFTAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGP6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGP8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
BKFFTAGP8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1]
BKFFTAGP10-P[11-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGP10T-P[11-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGP12-P[13-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGP12T-P[13-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
BKFFTAGP13-P[14-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFTAGP13T-P[14-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
BKFFTAGP16-P[17-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFTAGP16T-P[17-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-35/0.1]
BKFFTAGP20-P[22-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFTAGP20T-P[22-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-40/0.1]
BKFFTAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGS6T-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
BKFFTAGS8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
BKFFTAGS8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10g66g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10g66Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15g68g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15g68Tg646 ~ 121.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17g610g6510 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17g610Tg646 ~ 163 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18g612g6512 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18g612Tg648 ~ 183 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20g613g6813 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20g613Tg668 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27g616g6816 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27g616Tg6610 ~ 245 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30g620g6820 ~ 405 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30g620Tg6612 ~ 305 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10P h76g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10P h76Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15P h78g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15P h78Tg646 ~ 121.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17P h710g6510 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17P h710Tg646 ~ 163 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18P h712g6512 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18P h712Tg648 ~ 183 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20P h713g6813 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20P h713Tg668 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27P h716g6816 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27P h716Tg6610 ~ 245 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30P h720g6820 ~ 405 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30P h720Tg6612 ~ 305 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10m66g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10m66Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15m68g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15m68Tg646 ~ 121.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17m610g6510 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17m610Tg646 ~ 163 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18m612g6512 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18m612Tg648 ~ 183 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20m613g6813 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20m613Tg668 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27m616g6816 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27m616Tg6610 ~ 245 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30m620g6820 ~ 405 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30m620Tg6612 ~ 305 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10p66g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10p66Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15p68g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15p68Tg646 ~ 121.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17p610g6510 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17p610Tg646 ~ 163 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18p612g6512 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18p612Tg648 ~ 183 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20p613g6813 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20p613Tg668 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27p616g6816 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27p616Tg6610 ~ 245 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30p620g6820 ~ 405 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30p620Tg6612 ~ 305 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100/-0.016g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100/-0.016Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150/-0.018g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150/-0.018Tg646 ~ 121.5 ~ 30

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino