(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma típica (plana).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Material N.º | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ H ] Dureza | Tipo |
Roscado | ||||
① | Equivalente a la herramienta de acero O1 | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | KFFNA |
② | Equivalente a la herramienta de acero O1 | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GKFFNA |
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SKFFNA |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B | ||||||
Tipo | Tolerancia D | P Tol. | D | |||||||||
KFFNA | M | S | 6 | - | P8.00 | - | L8 | - | B6.0 |
D o P | Grado estándar | Grado de precisión | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1.00 a 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01 a 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01 a 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01 a 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01 a 30.00 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
Numero de parte | P Incremento de 0,01 mm | L Incremento de 1 mm | Incremento de B 0.1 mm | C | M (grueso) | |||
Tipo | Tolerancia D | P Tolerancia | D | |||||
KFFNA GKFFNA* SKFFNA | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 3,50 a 8,00 | 0 a 6 | 3.0 hasta 10.0 | 0.5 | M3 |
4 | 4.50 a 8.00 | 0 a 8 | 4.0 hasta 10.0 | 1 | M4 | |||
5 | 5,50 hasta 8,00 | 0 a 10 | 4.0 a 15.0 | 1 | M5 | |||
6 | 6,50 a 10,00 | 0 a 10 | 4.0 a 15.0 | 1 | M6 | |||
8 | 8,50 a 15,00 | 0 a 10 | 5,0 hasta 30,0 | 1.5 | M8 | |||
10 | 11.00 a 17.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 30,0 | 2 | M10 | |||
12 | 13.00 a 20.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 30,0 | 2 | M12 | |||
16 | 17.00 a 27.00 | 0 hasta 20 | 7.0 hasta 30.0 | 3 | M16 | |||
20 | 22.00 a 30.00 | 0 hasta 20 | 10.0 hasta 30.0 | 3 | M20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
GKFFNAMG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAMG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAMG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAMG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAMG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
GKFFNAMH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAMH4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAMH5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMH6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMH8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAMH10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMH12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMH16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAMH20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
GKFFNAMM3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAMM4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAMM5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMM6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMM8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAMM10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMM12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMM16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAMM20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
GKFFNAMP3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAMP4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAMP5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMP6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMP8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAMP10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMP12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMP16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAMP20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
GKFFNAMS3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAMS4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAMS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAMS8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAMS10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMS12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAMS16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAMS20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
GKFFNAPG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAPG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAPG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAPG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAPG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
GKFFNAPH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAPH4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAPH5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPH6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPH8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAPH10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPH12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPH16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAPH20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
GKFFNAPM3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAPM4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAPM5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPM6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPM8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAPM10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPM12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPM16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAPM20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
GKFFNAPP3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAPP4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAPP5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPP6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPP8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAPP10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPP12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPP16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAPP20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
GKFFNAPS3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[3-10/0.1] |
GKFFNAPS4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[4-10/0.1] |
GKFFNAPS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[4-15/0.1] |
GKFFNAPS8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[5-30/0.1] |
GKFFNAPS10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPS12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[6-30/0.1] |
GKFFNAPS16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[7-30/0.1] |
GKFFNAPS20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[10-30/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Rosca macho |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente