(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana, vástago recto.

Pasadores de ubicación: cabeza plana grande, roscada, configurable P/L / B, tolerancia D/P: imagen relacionada
· Materiales
Material
N.º
[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[ H ]
Dureza
Tipo
Estándar
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCKFFA
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GKFFA
Equivalente a la herramienta de acero O1--BKFFA
Acero inoxidable 304--SKFFA
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCKFFA

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
    
Tipo Tolerancia D P Tol. D
KFFA M S 6-P8.00-L8-B6.0
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándarGrado de precisión
MPGHSAB
m6p6g6h7---
1.00
~
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
-0
-0.01
+0.005
+0
-0
-0.005
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
~
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
~
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
■ Estándar
Número de parteP 0.01 mm IncrementoL 1 mm de incrementoB 0.1 mm de incrementoC
TipoTolerancia DP ToleranciaD
KFFA
GKFFA*
BKFFA
SKFFA
CKFFA
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
11.50~32, 32.0~5.00.1
22.50~6.002~62.0~15.00.5
33.50~8.003~102.0~15.01
44.50~8.003(4)~142.0~15.01
55.50~10.005~152.0~15.01
66.50~10.005~152.0~30.01
88.50~15.005~162.0~30.01.5
1011.00~17.005~203.0~30.02
1213.00~18.006~243.0~30.02
1314.00~20.007~265.0~30.02
1617.00~27.008~325.0~35.03
2022.00~30.0010~405.0~40.03
[ NG ]Los productos de cromo duro no están disponibles para * grado de precisión marcado (grado de precisión A y B).

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza plana grande, roscada, configurable P/L/B, tolerancia D/P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BKFFAAA1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAA2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAA5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAA8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAA10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAA12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAA13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAA16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAA20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFAAB1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAB2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAB3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAB4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAB5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAB8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAB10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAB12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAB13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAB16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAB20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFAAG1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAG2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAG5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAG8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAG10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAG12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAG13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAG16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAG20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFAAH1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAH2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAH5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAH8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAH10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAH12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAH13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAH16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAH20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
BKFFAAM1-P[1.5-3/0.01]-L[2-3/1]-B[2-5/0.1]
BKFFAAM2-P[2.5-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-14/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAM5-P[5.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-15/0.1]
BKFFAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[5-15/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAM8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[2-30/0.1]
BKFFAAM10-P[11-17/0.01]-L[5-20/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAM12-P[13-18/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
BKFFAAM13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[5-30/0.1]
BKFFAAM16-P[17-27/0.01]-L[8-32/1]-B[5-35/0.1]
BKFFAAM20-P[22-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-40/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1.5 ~ 30.005/010.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2.5 ~ 60.005/020.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80.005/030.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80.005/040.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 100.005/050.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100.005/060.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150.005/080.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 170.005/0100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 180.005/0120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 200.005/0130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 270.005/0160.005/08 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 300.005/0200.005/010 ~ 405 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1.5 ~ 30/-0.00510.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2.5 ~ 60/-0.00520.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80/-0.00530.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80/-0.00540.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 100/-0.00550.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100/-0.00560.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150/-0.00580.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 170/-0.005100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 180/-0.005120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 200/-0.005130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 270/-0.005160.005/08 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 300/-0.005200.005/010 ~ 405 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1.5 ~ 3g610.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2.5 ~ 6g620.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8g630.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8g640.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 10g650.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10g660.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15g680.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17g6100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18g6120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20g6130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27g6160.005/08 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30g6200.005/010 ~ 405 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1.5 ~ 3P h710.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2.5 ~ 6P h720.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8P h730.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8P h740.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 10P h750.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10P h760.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15P h780.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17P h7100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18P h7120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20P h7130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27P h7160.005/08 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30P h7200.005/010 ~ 405 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno1.5 ~ 3m610.005/02 ~ 32 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno2.5 ~ 6m620.005/02 ~ 62 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8m630.005/03 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8m640.005/03 ~ 142 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 10m650.005/05 ~ 152 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10m660.005/05 ~ 152 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15m680.005/05 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17m6100.005/05 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 18m6120.005/06 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno14 ~ 20m6130.005/07 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27m6160.005/08 ~ 325 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30m6200.005/010 ~ 405 ~ 40

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit)