(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica, vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica, vástago roscado internamente.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • Componentes inCAD
Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P/L/B configurable, tolerancia D/P: Related Image
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza: 60 a 63HRCKFQTAKFQTD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
GKFQTAGKFQTD
Acero inoxidable 304--SKFQTA-
440C o 420 acero inoxidable-Dureza: 50 a 55HRCCKFQTA-
Equivalente a la herramienta de acero O1Superficie pulidaDureza: 60 a 63HRCMKFQTAMKFQTD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duro + pulidoDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
MGKFQTAMGKFQTD
440C o 420 acero inoxidableSuperficie pulidaDureza: 50 a 55HRCMCKFQTAMCKFQTD

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
         
Tipo Forma Tolerancia D P Tolerancia D
KFQT A M S 6-P8.00-L8-B6.0
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7-
1.00
a
3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
3.01
a
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
a
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
a
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
a
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[ NG ]Los productos con acabado revestimiento de cromo duro no están disponibles con Tolerancia con grado de precisión.
■ Aprovechado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
(W)M (grueso)
TipoFormaTolerancia DP ToleranciaD
KFQT
GKFQT
SKFQT
CKFQT
(Buff terminado)
MKFQT
MGKFQT
MCKFQT
A (redondo)

D (diamante)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
 55.00 a 8.00 5 (9) a 102.0 hasta 10.02.2M2 3
 6 6.00 a 10.00 6 (9) a 122.0 a 12.03M3 5
 6T3M2.6 4
 8 8.00 a 13.00 8 (12) a 162.0 a 15.03.5M5 8
 8T 6 (12) a 163.5M4 6
1010.00 a 15.0010 (12) hasta 203,0 hasta 20,04M5 8
10T 6 (12) a 164M4 6
1212.00 a 16.0012 hasta 243,0 hasta 20,05M5 8
12T 8 (12) a 185M4 6
1313.00 a 18.0013 (14) hasta 265,0 hasta 20,05.5M810
13T 8 (14) hasta 205.5M6 9
1616.00 a 25.0016 hasta 325,0 hasta 20,07M812
16T10 (14) hasta 247M6 9
2020.00 a 30.0020 hasta 405,0 hasta 20,09M812
20T12 (18) a 309M6 9
[ ! ]Los pines con la indicación T en la dimensión D tendrán un tamaño de rosca más pequeño en comparación con el tamaño D estándar. (Ejemplo: D = 10T tendrá un M4, D = 10 estándar es M5)
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1566 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Pueden pasar agujeros.

Modificaciones

Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P/L/B configurable, tolerancia D/P: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFQTAGG6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGG6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGG8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGG8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGG10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGG10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGG12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGG12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGG13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGG20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGH6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGH8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGH8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGH10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGH10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGH12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGH12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGH13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGH20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGM6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGM8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGM8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGM10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGM10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGM12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGM12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGM13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGM20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGP6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGP8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGP8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGP10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGP10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGP12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGP12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
CKFQTAGP13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGP20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]
CKFQTAGS6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGS6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]
CKFQTAGS8-P[8-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]
CKFQTAGS8T-P[8-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10g66g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10g66Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15g68g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15g68Tg646 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17g610g6510 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17g610Tg646 ~ 163 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18g612g6512 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18g612Tg648 ~ 183 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g613g6813 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g613Tg668 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27g616g6816 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27g616Tg6610 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30g620g6820 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30g620Tg6612 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10P h76g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10P h76Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15P h78g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15P h78Tg646 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17P h710g6510 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17P h710Tg646 ~ 163 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18P h712g6512 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18P h712Tg648 ~ 183 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h713g6813 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h713Tg668 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27P h716g6816 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27P h716Tg6610 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30P h720g6820 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30P h720Tg6612 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10m66g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10m66Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15m68g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15m68Tg646 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17m610g6510 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17m610Tg646 ~ 163 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18m612g6512 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18m612Tg648 ~ 183 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m613g6813 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m613Tg668 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27m616g6816 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27m616Tg6610 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30m620g6820 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30m620Tg6612 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10p66g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 10p66Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15p68g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 15p68Tg646 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17p610g6510 ~ 203 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 17p610Tg646 ~ 163 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18p612g6512 ~ 243 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 18p612Tg648 ~ 183 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20p613g6813 ~ 265 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20p613Tg668 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27p616g6816 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 27p616Tg6610 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30p620g6820 ~ 405 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 30p620Tg6612 ~ 305 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 100/-0.016g636 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 100/-0.016Tg62.66 ~ 121.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 150/-0.018g658 ~ 161.5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 150/-0.018Tg646 ~ 161.5 ~ 30

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino