(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica, vástago roscado externamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica, vástago roscado externamente.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • Componentes inCAD
Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P/L/B configurable, tolerancia D/P: Related Image
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza: 60 a 63HRCKFQNAKFQND
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
GKFQNA-
Acero inoxidable 304--SKFQNASKFQND
440C o 420 acero inoxidable-Dureza: 50 a 55HRCCKFQNACKFQND
Equivalente a la herramienta de acero O1Superficie pulidaDureza: 60 a 63HRCMKFQNAMKFQND
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duro + pulidoDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
MGKFQNAMGKFQND
440C o 420 acero inoxidableSuperficie pulidaDureza: 50 a 55HRCMCKFQNAMCKFQND

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
         
Tipo Forma Tolerancia D P Tolerancia D
KFQN A M S 6-P8.00-L8-B6.0
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándarGrado de precisión
MPGHSAB
m6p6g6h7---
3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
+0.005
0
0
-0.005
3.01
a
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
a
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
a
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
a
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
[ NG ]Los productos con acabado revestimiento de cromo duro no están disponibles con Tolerancia con grado de precisión.
■ Roscado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
(W)M
TipoFormaTolerancia DP ToleranciaD
KFQN
GKFQN*
SKFQN
CKFQN
(Buff terminado)
MKFQN*
MGKFQN*
MCKFQN*
[! ] Aplicable cuando D≥5.
A (redondo)

D (diamante)
M
P
G
H
*A
*B
S
M
P
G
H
*A
*B
 33,50 hasta 6,002 hasta 62.0 hasta 10.01.5M 3
 44.50 a 7.002 hasta 82.0 hasta 10.01.8M 4
 55,50 hasta 8,00 3 hasta 102.0 hasta 10.02.2M 5
 6 6,50 a 10,00 3 hasta 102.0 a 12.03M 6
 8 9,00 a 13,0) 5 a 102.0 a 15.03.5M 8
1011.00 a 15.00 5 a 153,0 hasta 20,04M10
1213.00 a 18.00 8 a 153,0 hasta 20,05M12
1617.00 a 25.00 8 hasta 205,0 hasta 20,07M16
2022.00 a 30.00  10 hasta 205,0 hasta 20,09M20
[ NG ]Los productos pulidos y enchapados en cromo duro no están disponibles para Precision Grade * (Precision Grade A y B).

Modificaciones

Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P/L/B configurable, tolerancia D/P: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CKFQNAAA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAB3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAB4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAB5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAB6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAB8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAB10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAB12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAB16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAB20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAH3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAH4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAH5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAH6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAH8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAH10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAH12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAH16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAH20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAM3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAM4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAM5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAM6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAM8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAM10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAM12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAM16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAM20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAP3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAP4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAP5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAP6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAP8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAP10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAP12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAP16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAP20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAS3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAS4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNAAS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNAAS8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNAAS10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAS12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNAAS16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNAAS20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNABA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNABA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNABA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNABA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNABA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNABA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNABA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNABA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNABA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNABB3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNABB4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNABB5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNABB6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNABB8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNABB10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNABB12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNABB16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNABB20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNABG3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNABG4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[2-10/0.1]
CKFQNABG5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNABG6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
CKFQNABG8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1]
CKFQNABG10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNABG12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CKFQNABG16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CKFQNABG20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80.005/030.005/00 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80.005/040.005/00 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80.005/050.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100.005/060.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150.005/080.005/00 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 170.005/0100.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 200.005/0120.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 270.005/0160.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 300.005/0200.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80/-0.00530.005/00 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80/-0.00540.005/00 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80/-0.00550.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100/-0.00560.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150/-0.00580.005/00 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 170/-0.005100.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 200/-0.005120.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 270/-0.005160.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 300/-0.005200.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8g630.005/00 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8g640.005/00 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8g650.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10g660.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15g680.005/00 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17g6100.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g6120.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27g6160.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30g6200.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8P h730.005/00 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8P h740.005/00 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8P h750.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10P h760.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15P h780.005/00 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17P h7100.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h7120.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27P h7160.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30P h7200.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8m630.005/00 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8m640.005/00 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8m650.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10m660.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15m680.005/00 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17m6100.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m6120.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27m6160.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30m6200.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8p630.005/00 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8p640.005/00 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8p650.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10p660.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15p680.005/00 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17p6100.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20p6120.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27p6160.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30p6200.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80/-0.0130.005/00 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80/-0.0140.005/00 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80/-0.0150.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100/-0.0160.005/00 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150/-0.0180.005/00 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 170/-0.01100.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 200/-0.01120.005/00 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 270/-0.01160.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 300/-0.01200.005/00 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80.005/030/-0.0050 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80.005/040/-0.0050 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80.005/050/-0.0050 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100.005/060/-0.0050 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150.005/080/-0.0050 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 170.005/0100/-0.0050 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 200.005/0120/-0.0050 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 270.005/0160/-0.0050 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 300.005/0200/-0.0050 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 80/-0.00530/-0.0050 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 80/-0.00540/-0.0050 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 80/-0.00550/-0.0050 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 100/-0.00560/-0.0050 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 150/-0.00580/-0.0050 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 170/-0.005100/-0.0050 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 200/-0.005120/-0.0050 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 270/-0.005160/-0.0050 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 300/-0.005200/-0.0050 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 8g630/-0.0050 ~ 62 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 8g640/-0.0050 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 8g650/-0.0050 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 10g660/-0.0050 ~ 102 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15g680/-0.0050 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17g6100/-0.0050 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g6120/-0.0050 ~ 153 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27g6160/-0.0050 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30g6200/-0.0050 ~ 205 ~ 30

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho