(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago roscado internamente.
  • Cambios en Especificaciones

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • Componentes inCAD

PDF

Pasadores de ubicación: cabeza grande, roscada, configurable por piloto y P / L / B, tolerancia D / P: Imagen relacionada
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
Redondo(Diamante)
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCKFTAKFTD
Equivalente a la herramienta de acero O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750HV a
GKFTAGKFTD
Equivalente a la herramienta de acero O1--BKFTABKFTD
Acero inoxidable 304--SKFTASKFTD
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750HV aHKFTAHKFTD
Acero inoxidable 440C-Dureza tratada: 50 a 55HRCCKFTACKFTD

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-E-A
     
Tipo Forma Tolerancia D P Tolerancia D
GKFT A G S 10T-P13.00-L6-B4.0-E10.0-A15
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7-
5.00
a
6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
0
-0.01
6.01
a
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
10.01
a
18.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
0
-0.018
18.01
a
30.00
+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
0
-0.021
■ Aprovechado
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
E
Incremento de 0,1 mm
A(W)M
(Grueso)
TipoFormaTolerancia DP ToleranciaD
KFT
GKFT
BKFT
SKFT
HKFT
CKFT
A (redondo)



D (diamante)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
 55.00 a 8.00  5 (9) a 101,5 a 15,0 (12,0)0,5 hasta 10,015

30

45

60
2.2M2 3
 6 6.00 a 10.00  6 (9) a 121,5 a 15,0 (12,0)3M3 5
 6T3M2.6 4
 8 8,50 a 15,00 8 (12) a 161,5 a 30,0 (15,0)3.5M5 8
 8T 6 (12) a 163.5M4 6
1010.00 a 17.0010 (12) hasta 203,0 a 30,0 (20,0)4M5 8
10T 6 (12) a 164M4 6
1212.00 a 18.00   12 hasta 243,0 a 30,0 (20,0)5M5 8
12T 8 (12) a 185M4 6
1313.00 a 20.0013 (14) hasta 265,0 a 30,0 (20,0)5.5M810
13T 8 (14) hasta 205.5M6 9
1616.00 a 27.00   16 hasta 325,0 a 30,0 (27,0)7M812
16T10 (14) hasta 247M6 9
2020.00 a 30.00   20 hasta 405,0 hasta 30,09M812
20T12 (18) a 309M6 9
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca más pequeño y un grosor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T").
[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1566 [ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Pueden pasar agujeros.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza grande, roscados, P/L/B y configurables por piloto, tolerancia D/P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BKFTAGG5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-AA[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGG20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-AA[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGH20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-AA[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM16-P[16-27/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM16T-P[16-27/0.01]-L[10-24/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM20-P[20-30/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGM20T-P[20-30/0.01]-L[12-30/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP5-P[5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP6-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP6T-P[6-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1.5-15/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP8T-P[8.5-15/0.01]-L[6-16/1]-B[1.5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP10-P[10-17/0.01]-L[10-20/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP10T-P[10-17/0.01]-L[6-16/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP12-P[12-18/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP12T-P[12-18/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP13-P[13-20/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-AA[15,​30,​45,​60]
BKFTAGP13T-P[13-20/0.01]-L[8-20/1]-B[5-30/0.1]-E[0.5-15/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 8g65g6-5 ~ 1015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 10g66g636 ~ 1215 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 10g66Tg62.66 ~ 1215 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15g68g658 ~ 1615 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15g68Tg646 ~ 1615 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 17g610g6510 ~ 2015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 17g610Tg646 ~ 1615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 18g612g6512 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 18g612Tg648 ~ 1815 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g613g6813 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g613g6813 ~ 26-5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20g613Tg668 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno16 ~ 27g616g6816 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno16 ~ 27g616Tg6610 ~ 2415 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno20 ~ 30g620g6820 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno20 ~ 30g620Tg6612 ~ 3015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 8P h75g6-5 ~ 1015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 10P h76g636 ~ 1215 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 10P h76Tg62.66 ~ 1215 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15P h78g658 ~ 1615 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15P h78Tg646 ~ 1615 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 17P h710g6510 ~ 2015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 17P h710Tg646 ~ 1615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 18P h712g6512 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 18P h712Tg648 ~ 1815 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h713g6813 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h713g6813 ~ 26-5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20P h713Tg668 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno16 ~ 27P h716g6816 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno16 ~ 27P h716Tg6610 ~ 2415 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno20 ~ 30P h720g6820 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno20 ~ 30P h720Tg6612 ~ 3015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 8m65g6-5 ~ 1015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 10m66g636 ~ 1215 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 10m66Tg62.66 ~ 1215 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15m68g658 ~ 1615 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15m68Tg646 ~ 1615 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 17m610g6510 ~ 2015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 17m610Tg646 ~ 1615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 18m612g6512 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 18m612Tg648 ~ 1815 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m613g6813 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m613g6813 ~ 26-5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20m613Tg668 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno16 ~ 27m616g6816 ~ 3215 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno16 ~ 27m616Tg6610 ~ 2415 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno20 ~ 30m620g6820 ~ 4015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno20 ~ 30m620Tg6612 ~ 3015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 8p65g6-5 ~ 1015 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 10p66g636 ~ 1215 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 10p66Tg62.66 ~ 1215 ~ 601.5 ~ 150.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15p68g658 ~ 1615 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 15p68Tg646 ~ 1615 ~ 601.5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 17p610g6510 ~ 2015 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 17p610Tg646 ~ 1615 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 18p612g6512 ~ 2415 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 18p612Tg648 ~ 1815 ~ 603 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20p613g6813 ~ 2615 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20p613g6813 ~ 26-5 ~ 300.5 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20p613Tg668 ~ 2015 ~ 605 ~ 300.5 ~ 15

Cargando…

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino