(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña de Acero Inoxidable - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado interno.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña de Acero Inoxidable - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado interno.
  • Cambios en Especificaciones

Pin de cabeza pequeña. El vástago roscado internamente es sujetado por tornillos desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pernos de ubicación - Cabezal pequeño de acero inoxidable endurecido - Extremo cónico:
・Materials
[M] Material [H] Dureza Pin
Forma
Roscado interno
g6
Alta dureza
Acero inoxidable
35HRC~ Redondo AFPSTA
(Diamante) AFPSTD

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
   
Tipo D
AFPSTA8-P6.01-L12-B5.3
■ Selección de tolerancia
Dm6p6g6
4~6+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
-0.004
-0.012
8, 10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
■ Tocado
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
m(W)M
(Grueso)
* Par de apriete recomendado
N • cm
2
TipoDD (g6)
AFPSTA (Redondo)
AFPSTD (Diamante)
6-0.004
-0.012
4.00~ 6.008(9)~122.0~12.021.5M31475
8-0.005
-0.014
6.00~ 8.0011(12)~162.0~15.031.8M43336
10-0.005
-0.014
7.00~10.0011(12)~203.0~20.032.2M56768
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma del diamante. [! ] Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1566 [! ] Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Los agujeros pueden pasar.
* El par de apriete (referencia) estará dentro de la clase de resistencia del par de apriete en los datos técnicos >> P. 2297 (10.9). No aplicable cuando se usan materiales de bloqueo o arandelas de seguridad.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFPSTA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPSTD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPSTD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPSTD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo632 ~ 128 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo842 ~ 1511 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo1053 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)632 ~ 129 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)842 ~ 1512 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)1053 ~ 2012 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6
Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico