(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana, vástago con roscado interno (Acero Inoxidable endurecido).

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana, vástago con roscado interno (Acero Inoxidable endurecido).
  • Cambios en Especificaciones

El vástago roscado internamente es sujetado por tornillos desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pernos de ubicación - Cabezal grande de acero inoxidable endurecido - Extremo plano:
・Materials
[M] Material [H] Dureza Roscado interno
g6
Alta dureza
Acero inoxidable
35HRC~ AFPDTC

Especificaciones

Número de parteD-P-L-B
AFPDTC8-P9.25-L15-B8.6
■ Tocado
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
M
(Grueso)
* Par de apriete recomendado
N • cm
2C
TipoDDimensión D Tolerancia g6
AFPDTC6-0.004
-0.012
6.50~10.006~162.0~15.0M314751
8-0.005
-0.014
8.50~10.008~16M433361.5
[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1566 [! ] Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Los agujeros pueden pasar.
* El par de apriete (referencia) estará dentro de la clase de resistencia del par de apriete en los datos técnicos >> P. 2297 (10.9). No aplicable cuando se usan materiales de bloqueo o arandelas de seguridad.

Modificaciones

Pernos de ubicación - Cabezal grande de acero inoxidable endurecido - Extremo plano:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFPDTC6-P[6.5-16/0.01]-L[6-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDTC8-P[8.5-16/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10632 ~ 306 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10842 ~ 308 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Material Acero inoxidable endurecido
Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago g6 Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico