(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El vástago roscado externamente es sujetado por una tuerca desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [H] Dureza | Roscado |
g6 | ||
Alta dureza Acero inoxidable |
35HRC~ | AFPFNA |
Número de parte | D | - | P | - | L | - | B |
AFPFNA | 5 | - | P7.80 | - | L8 | - | B4.0 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.1 mm | C | M (Grueso) | * Par de apriete recomendado N • cm | ML | ||
Tipo | D | Dimensión D Tolerancia g6 | |||||||
AFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50~8.00 | 3~10 | 2.0~15.0 | 0.5 | M3 | 147 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50~8.00 | 1 | M4 | 333 | 6 | |||
5 | -0.004 -0.012 | 5.50~8.00 | 1 | M5 | 676 | 7.5 | |||
6 | -0.004 -0.012 | 6.50~10.00 | 1 | M6 | 1156 | 9 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 8.50~10.00 | 4~10 | 1 | M8 | 2803 | 12 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AFPFNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1] |
AFPFNA4-P[4.5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
AFPFNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[2-30/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Rosca macho | Material | Acero inoxidable endurecido |
Tratamiento térmico | Ninguno | Acabado superficial | Ninguno | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 |
Tolerancia de diámetro de vástago | g6 | Tipo dimensión configurable | P, L, B Dimensiones configurables |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente