(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana, vástago recto (Acero Inoxidable endurecido).

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana, vástago recto (Acero Inoxidable endurecido).
  • Cambios en Especificaciones

El vástago recto se utiliza para sujeción a presión y es seleccionable en tolerancias de ajuste m6 o p6. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pernos de ubicación - Cabezal grande de acero inoxidable endurecido - Extremo plano:
・Materials
[M] Material [H] Dureza Ajuste a presión
m6 p6
Alta dureza
Acero inoxidable
35HRC~ AFPDC AFPDPC

Especificaciones

Número de parteD-P-L-B
AFPDC6-P8.97-L12-B3.5
■ Ajuste a presión
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
1C
TipoDDimensión D Tolerancia
m6p6
AFPDC (m6)
AFPDPC (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2.50~8.003~162.0~15.000.5
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
3.50~8.0010.5
4+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
4.50~8.0011
5+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
5.50~8.0011
6+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
6.50~10.0011
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.50~10.0011
[ ! ]Cuando L = 3, C = 0.5, ℓ 1 = 1.

Modificaciones

Pernos de ubicación - Cabezal grande de acero inoxidable endurecido - Extremo plano:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFPDC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDPC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDPC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

102m62 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

103m62 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

104m62 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

105m62 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

106m62 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

108m62 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

102p62 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

103p62 ~ 203 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

104p62 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

105p62 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

106p62 ~ 303 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

108p62 ~ 303 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero inoxidable endurecido
Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico