(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta esférica, vástago con roscado interno (Acero Inoxidable endurecido).

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta esférica, vástago con roscado interno (Acero Inoxidable endurecido).
  • Cambios en Especificaciones

El vástago roscado internamente es sujetado por tornillos desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pernos de ubicación - Cabeza grande de acero inoxidable endurecido - Extremo de la esfera:
・Materials
[M] Material [H] Dureza Pin
Forma
Roscado interno
g6
Alta dureza
Acero inoxidable
35HRC~ Redondo AFPQTA
(Diamante) AFPQTD

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
  
TipoD
AFPQTA6-P10.00-L10-B5.0
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
M
(Grueso)
* Par de apriete recomendado
N • cm
2(W)
TipoDDimensión D Tolerancia g6
AFPQTA (Redondo)
AFPQTD (Diamante)
6-0.004
-0.012
6.50~10.006( 9)~162.0~15.0M314753
8-0.005
-0.014
8.50~10.008(12)~16M433383.5
[ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1566. Los agujeros pueden pasar. [! ] La dimensión L en () se aplica a la forma del diamante. [! ] Observe la fuerza de la parte debajo de la cabeza >> P.1566.
* El par de apriete (referencia) estará dentro de la clase de resistencia del par de apriete en los datos técnicos >> P. 2297 (10.9). No aplicable cuando se usan materiales de bloqueo o arandelas de seguridad.

Modificaciones

Pernos de ubicación - Cabeza grande de acero inoxidable endurecido - Extremo de la esfera:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFPQTA6-P[6.5-12/0.01]-L[6-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTA8-P[8.5-15/0.01]-L[8-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPQTD6-P[6.5-12/0.01]-L[9-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPQTD8-P[8.5-15/0.01]-L[12-16/1]-B[1-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo631 ~ 306 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo841 ~ 308 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)631 ~ 209 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)841 ~ 2012 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6
Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico