(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda/diamante, punta cónica, vástago con rosca externa, tolerancias seleccionables.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda/diamante, punta cónica, vástago con rosca externa, tolerancias seleccionables.

El vástago roscado externamente es sujetado por una tuerca desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. La tolerancia del diámetro de la cabeza y el vástago es seleccionable entre m6, p6, g6, h7 o (0 a -0.01). El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pernos de ubicación - Cabezal grande de acero inoxidable endurecido - Extremo cónico:

Especificaciones

Número de parte-P-L-B-E-A
    
Tipo Tolerancia D P Tolerancia D
AKFNA M S 6-P10.00-L6-B3.0-E5.0-A30
■ Selección de tolerancia
D
o
P
Grado estándar
MPGHS
m6p6g6h7-
3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
0
-0.010
0
-0.01
3.01
~
6.00
+0.012
+0.004
+0.02
+0.012
-0.004
-0.012
0
-0.012
6.01
~
10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
0
-0.015
[ ! ]P-2EtanA≥0.73 (diámetro de la punta Ø0.73 o más)
Referencia: tan15 ° ≈0.267 tan30 ° ≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732

■ Roscado
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
E
Incremento de 0.1 mm
A
Selección
M
(Grueso)
* Recomendado
Par torque
N • cm
(W)
TipoTolerancia D
Selección
P Tolerancia
Selección
D
AKFNA (Redondo)
AKFND (Diamante)
M
P
G
H
S
M
P
G
H
33.50~ 8.003~101.0~10.00.5~5.015
30
45
60
M3 1471.5
44.50~ 8.00M4 3331.8
55.50~ 8.00M5 6762.2
66.50~10.00M611563
88.50~10.004~10M828033.5
* El par de apriete estará dentro de la Clase de resistencia de 10.9 como se indica en los Datos técnicos >> P. 2297 (10.9). No aplicable cuando se usan materiales de bloqueo o arandelas de seguridad.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AKFNAGG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGG8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGH8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGM8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGP8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAGS8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHG8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHH8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHM3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHM4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHM5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHM6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHM8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHP3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHP4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHP5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHP6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHP8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHS3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHS4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHS5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHS6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAHS8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMG3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMG4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMG5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMG6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMG8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMH3-P[3.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMH4-P[4.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMH5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMH6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
AKFNAMH8-P[8.5-10/0.01]-L[4-10/1]-B[1-10/0.1]-E[0.5-5/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog63g6315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog64g6415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog65g6515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog66g6615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog68g6815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h73g6315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h74g6415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h75g6515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h76g6615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h78g6815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom63g6315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom64g6415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom65g6515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom66g6615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom68g6815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop63g6315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop64g6415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop65g6515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop66g6615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop68g6815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.013g6315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.014g6415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.015g6515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.016g6615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.018g6815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog63P h7315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog64P h7415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog65P h7515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog66P h7615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog68P h7815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h73P h7315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h74P h7415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h75P h7515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h76P h7615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h78P h7815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom63P h7315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom64P h7415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom65P h7515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom66P h7615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondom68P h7815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop63P h7315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop64P h7415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop65P h7515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop66P h7615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondop68P h7815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.013P h7315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.014P h7415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.015P h7515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.016P h7615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo0/-0.018P h7815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog63m6315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog64m6415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog65m6515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog66m6615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondog68m6815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h73m6315 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h74m6415 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h75m6515 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h76m6615 ~ 601 ~ 100.5 ~ 53 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoP h78m6815 ~ 601 ~ 100.5 ~ 54 ~ 10

Cargando…

Tiempo de espera

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico