(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado externo (Acero Inoxidable endurecido).

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda o de diamante, punta cónica, vástago con roscado externo (Acero Inoxidable endurecido).
  • Cambios en Especificaciones

El vástago roscado externamente es sujetado por una tuerca desde la parte contraria de la orientación del pin de localización. El material del pin es de Acero Inoxidable endurecido (35HRC). Las dimensiones P/L/B son configurables en intervalos de alta precisión.

PDF

Pernos de ubicación - Cabezal grande de acero inoxidable endurecido - Extremo cónico:
・Materials
[M] Material [H] Dureza Pin
Forma
Roscado
g6
Alta dureza
Acero inoxidable
35HRC~ Redondo AFPNA
(Diamante) AFPND

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
   
Tipo D
AFPNA6-P8.00-L5-B4.0
■ Roscado
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
MLM
(Grueso)
* * Par de apriete recomendado
N • cm
m(W)
TipoDDimensión D Tolerancia g6
AFPNA (Redondo)
AFPND (Diamante)
3-0.002
-0.008
3.50~ 8.003~101.0~15.04.53 1470.51.5
4-0.004
-0.012
4.50~ 8.0064 33311.8
5-0.004
-0.012
5.50~ 8.007.55 67622.2
6-0.004
-0.012
6.50~10.0096115633
8-0.005
-0.014
8.50~10.004~10128280333.5
* El par de apriete estará dentro de la Clase de resistencia de 10.9 como se indica en los Datos técnicos >> P. 2297 (10.9). No aplicable cuando se usan materiales de bloqueo o arandelas de seguridad.

Modificaciones

Pernos de ubicación - Cabezal grande de acero inoxidable endurecido - Extremo cónico:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFPNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo331 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo441 ~ 300 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo551 ~ 300 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo661 ~ 300 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo881 ~ 300 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)331 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)441 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)551 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)661 ~ 200 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)881 ~ 200 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Material Acero inoxidable endurecido Tratamiento térmico Ninguno
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6
Tipo dimensión configurable P, L, B Dimensiones configurables

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico