(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tensores - extremos roscados

Tensores - extremos roscados
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Escribe: tensores
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre tensores (extremos roscados), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
ターンバックル おねじタイプ:Related Image
・Materials
TypeParts[ M ]Material[ S ]Surface Treatment[ H ]Hardness
Threaded
STBTJoints12L13 Carbon SteelBlack Oxide-
Attaching Portion1045 Carbon Steel35~40HRC
Nut1018 Carbon Steel-

Especificaciones

Número de parte
STBT6
■ Roscado
Número de parteLmínEAL1Masa (g)
TipoM (grueso)
STBT34665227.6
46487.53316
68912104340
8116161355115
10143201667185
12171242081290
16217322195600

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STBT3
STBT4
STBT6
STBT8
STBT10
STBT12
STBT16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (grueso)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

More Information

ターンバックル おねじタイプ:Related Image

Example

ターンバックル おねじタイプ:Related Image
 

Información básica

Tipo Tensores A Roscado Tratamiento de superficies Ninguno