(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tensores - estándar / largo

Tensores - estándar / largo
  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

· Escribe: tensores
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tensores (estándar/largo), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Tensores - Estándar / Largo: Imagen relacionada
・Materials
Tipo Partes [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [H] Dureza
Estándar Largo
STRT LSTRT Articulaciones 12 acero al carbono L13 (Óxido negro) -
Adjuntando Porción Acero al carbón 1045 35~40HRC
Tuerca Acero al carbón 1018 -
STRTS - Articulaciones Acero inoxidable 303 - -
Adjuntando Porción
Tuerca

Especificaciones

Número de parte
STRT40
■Standard
Número de parte Lmín Pmin A B1 B2 C L1 D Masa (g) Cumplimiento de la norma
Tipo Cadena de rodillos aplicable STRT STRTS
STRT
STRTS
11 40 36.4 4 2.4 5 1.8 20 1.7 6.6 -
15 46 41.6 5 3.4 6 2.2 22 1.7 9.6 -
*25 62 56 7.5 4.8 7 3 33 2.4 18
*35 85 76 10 7.4 10 4.5 43 3.7 44
*40 110 98 13 11.2 13 6 55 4 105
*50 135 120 16 13.8 17 7.5 67 5.2 215
60 161 143 20 17.8 19 9 81 6 330 -
80 201 177 21 22.6 24 12 95 8 680 -
[ ! ]STRTS is available for sizes marked with * only.
■Long
Número de parte Lmín Pmin A B1 B2 C L1 D Masa (g)
Tipo Nominal de cadena de rodillos aplicable
LSTRT 25 102.6 96.6 22.4 4.8 7 3 69 2.4 57
35 143 134 33 7.4 10 4.5 95 3.7 134
40 175 163 39 11.2 13 6 115 4 283
50 200 185 40 13.8 17 7.5 126 5.2 411
60 275 257 66 17.8 19 9 185 6 918
80 341 317 80 22.6 24 12 225 8 1741

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LSTRT35
LSTRT40
LSTRT50
LSTRT60
LSTRT80
STRT11
STRT15
STRT25
STRT35
STRT40
STRT50
STRT60
STRT80
STRTS25
STRTS35
STRTS40
STRTS50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSATratamiento de superficies Nominal de cadena de rodillos aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LargoPavonado35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LargoPavonado40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LargoPavonado50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LargoPavonado60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10LargoPavonado80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarNinguno50

Cargando…

  1. 1

Más información

Tensores - Estándar / Largo: Imagen relacionada

Ejemplo

Tensores - Estándar / Largo: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tensores